Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

Google-Übersetzung,

Das Crestron Flex UC-M70-U bietet eine vollständige Konferenz- und Kollaborationslösung für UC-Anwendungen mit offener Plattform. Es unterstützt eine einzelne Videoanzeige und verfügt über das Tischkonferenzgerät Crestron Flex (CCS-UC-1-AV), eine Kamera der Enterprise-Klasse (UC-CAM-HD-520), ein Mikrofongehäuse (CCS-UCA-MIC), Kabel und Netzteil.

Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio
Das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (CCS-UC-1-AV) bietet mit seinem großen 7-Zoll-HD-Display, dem integrierten 360°-Quad-Mikrofon-Array und einer AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex unterstützt, ein hervorragendes Konferenz- und Kollaborationserlebnis Breitband-Audioleistung.

Hochauflösende Videokonferenzen
Die mitgelieferte Kamera der Enterprise-Klasse (UC-CAM-HD-520) verfügt über ein diagonales Weitwinkel-Sichtfeld von 82°, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Eine hochpräzise asphärische Optik, ein 2-Megapixel-Sensor mit extrem wenig Licht und eine fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte.

Sprachanrufe und Audiokonferenzen
Das CCS-UC-1-AV ist ein voll ausgestattetes VoIP-Konferenz-Lautsprechertelefon, das vollständig mit den wichtigsten SIP-kompatiblen Telefonsystemen kompatibel ist. Sein fortschrittliches Design bietet jedem Teilnehmer an einem Konferenztisch eine hochgradig verständliche Vollduplex-Kommunikation. Das Wählen und Annehmen von Anrufen ist einfach und intuitiv über den großen HD-Farb-Touchscreen. Corporate Directory Access (LDAP) ermöglicht One-Touch-Anwahl aus dem zentral verwalteten Verzeichnis des Kunden.

Das CCS-UC-1-AV kann über Bluetooth®-Konnektivität mit einem Mobiltelefon gekoppelt werden, um Telefonanrufe zu tätigen oder daran teilzunehmen oder um es als Lautsprecher und/oder Mikrofon für eine Anwendung zu verwenden, die auf einem Smartphone ausgeführt wird. Bei der Verwendung für Anrufe erscheinen die Bedienelemente für das Bluetooth-fähige Telefon auf dem Touchscreen und ermöglichen eine sofortige Verbindung mit einem Tastendruck.

Das CCS-UC-1-AV funktioniert wie jedes USB-Gerät der Audioklasse, sodass Sie einen Laptop-Computer über USB anschließen können, um die Audioleistung für alle Softphone-, Multimedia- oder Audiokonferenzanwendungen zu verbessern, die auf dem Laptop ausgeführt werden.

BYOD-Multimedia-Präsentation
Schließen Sie ein Anzeigegerät an den HDMI®-Ausgang des CCS-UC-1-AV an, um hochauflösende Videopräsentationen von allen Arten von BYOD-Quellen zu ermöglichen.

Schließen Sie eine AV-Quelle an den HDMI-Eingang an, um Full-Motion-HD-Videoinhalte auf dem Raumdisplay zu präsentieren. Quellen mit DisplayPort™- oder USB Type-C®-Ausgängen können auch über ein optionales Crestron-Videokabelsystem (CBL-MULTI-6 oder CBL-MULTI-12, separat erhältlich) angeschlossen werden.

Verwenden Sie die integrierte AirMedia®-Technologie zur drahtlosen Präsentation von Inhalten von einem Laptop, Smartphone oder Tablet-Gerät über das drahtlose Wi-Fi®-Netzwerk des Raums.

Weitere Informationen finden Sie unter crestron.com/airmedia. 1

Videokonferenzen und Web-Collaboration
Videokonferenzen werden ermöglicht, indem ein Laptop angeschlossen wird, auf dem eine Webkonferenz- oder UC-Anwendung wie Microsoft Teams®, Skype® for Business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans oder Zoom Rooms™ ausgeführt wird. Alle Teilnehmer erhalten verbessertes bidirektionales Audio zusammen mit einer hochauflösenden Ansicht des gesamten Raums.

Schließen Sie den HDMI-Ausgang des Laptops an, damit der gesamte Raum Inhalte der Gegenseite und Kamerabilder auf dem Hauptraumdisplay sehen kann. Laptops mit DisplayPort- oder USB-Typ-C-Ausgängen können auch mit einem optionalen Crestron-Videokabelsystem (CBL-MULTI-6 oder CBL-MULTI-12, separat erhältlich) angeschlossen werden.

Sicherheit auf Unternehmensniveau
Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet ist. Seine erweiterten Sicherheitsfunktionen gewährleisten Datenschutz, Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens.

Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
Der XiO Cloud Service 2 ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsdienst, der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung.

Premium-Level-Support
Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.

Spezifikation
  • Key Features

    • Tabletop audio and video conferencing solution for any UC platform
    • Simple, intuitive touch screen UX provides a consistent user experience in every room
    • Present, call, conference, and collaborate using your own UC conference software (BYOD)
    • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conferencing device, enterprise-grade camera, mic pod, cables, and power supply
    • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
    • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
    • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
    • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-UC-M70-U-Conference-System-Kits
  • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
  • ProduktgruppeUnified Communications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit