Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    Google-Übersetzung,

    Bietet ein drahtloses Gateway für infiNET EX®- und ER-Geräte mit „Extended Range“.

    Der CEN-GWEXER ist ein 2-Wege-HF-Funktransceiver, der für die Verwendung mit Crestron® infiNET EX®- und „ER“-Funkgeräten (Extended Range RF) entwickelt wurde. Ein einziges CEN-GWEXER-Gateway ermöglicht die Kommunikation eines gesamten drahtlosen Netzwerks aus Crestron-Fernbedienungen, Tastaturen, Lichtdimmern, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Türschlössern und anderen Geräten mit einem Crestron-Steuerungssystem.

    infiNET EX®-Technologie
    Die äußerst zuverlässige infiNET EX-Funktechnologie sorgt für eine zuverlässige 2-Wege-HF-Kommunikation im gesamten Wohn- oder Gewerbegebäude, ohne dass eine physische Steuerverkabelung erforderlich ist. Mithilfe einer 2,4-GHz-Mesh-Netzwerktopologie fungiert nahezu jedes infiNET EX-Gerät im Netzwerk als „Expander“ und leitet drahtlose Befehle zwischen dem Gateway und allen anderen „EX“-Geräten im Netzwerk weiter, um sicherzustellen, dass jeder Befehl sein beabsichtigtes Ziel erreicht Störung. Jedes dem Netzwerk hinzugefügte infiNET EX-Gerät erhöht effektiv die Reichweite und Stabilität des gesamten Netzwerks, indem es mehrere redundante Signalpfade bereitstellt. Die Funkreichweite zwischen zwei beliebigen EX-Geräten beträgt in Innenräumen normalerweise bis zu 46 m. [1]

    „ER“ Extended Range RF-Technologie
    Die Crestron Extended Range (ER)-Funktechnologie ermöglicht die Kompatibilität mit bestimmten Crestron-Funk-Touchscreens und Handfernbedienungen, einschließlich TSR-302, TST-600, TST-602 und TST-902. [2] Crestron „ER“ arbeitet im gleichen 2,4-GHz-Spektrum wie infiNET EX und ist speziell für die Verwendung mit drahtlosen Touchscreen-Geräten optimiert, um eine robuste und zuverlässige bidirektionale HF-Kommunikation zu gewährleisten. Der CEN-GWEXER überwacht kontinuierlich jedes ER-Gerät im Netzwerk, verfolgt sorgfältig, wann ein Gerät in den Ruhezustand wechselt, herunterfährt oder sich außerhalb der Reichweite befindet, und stellt die Kommunikation nahtlos wieder her, wenn das Gerät wieder im Netzwerk erscheint. Die typische Funkreichweite für ER-Geräte beträgt 100 bis 200 Fuß in Innenräumen oder bis zu 1000 Fuß im Freien. Für eine noch größere Abdeckung unterstützt ER Roaming zwischen bis zu acht Gateways. [3]

    Einfache Einstellung
    Der CEN-GWEXER kann sowohl infiNET EX- als auch ER-Wireless-Geräte gleichzeitig verwalten, sodass keine separaten Gateways, Antennen und LAN-Verbindungen erforderlich sind. Das Einrichten eines Netzwerks aus infiNET EX- und/oder ER-Geräten ist einfach und nutzt die dynamische Erkennung, um jedes drahtlose Gerät automatisch zu lokalisieren und zu erfassen. Wenn keine ER-Geräte erworben werden, kann der CEN-GWEXER bis zu 100 infiNET EX-Geräte unterstützen (einschließlich bis zu sechs Crestron MLX-3 Handfernbedienungen [2] ). Jedes dem Netzwerk hinzugefügte ER-Gerät negiert zehn EX-Geräte, wobei maximal zehn ER-Geräte zulässig sind. Eine detailliertere Aufschlüsselung finden Sie unter „Unterstützte Geräte“ im Abschnitt „Spezifikationen“ dieses Datenblatts. [4]

    Eindrahtanschluss
    Das CEN-GWEXER-Gateway kommuniziert über Ethernet mit einem Steuerungssystem und erhält seine Betriebsspannung über dieselbe Ethernet-Verbindung mithilfe der PoE-Technologie. PoE (Power over Ethernet) erfordert lediglich das Vorhandensein einer 802.3af- oder 802.3at-PoE-Stromquelle.

    • Crestron bietet den PoE-Injektor PWE-4803RU an, der inline mit dem Ethernet-Kabel verbunden wird und so die Installation an jedem geeigneten Ort zwischen dem Gateway und dem Netzwerk-Switch ermöglicht. Der PWE-4803RU kann ein einzelnes Gateway mit Strom versorgen und ist separat oder im Paket mit dem Gateway als Modell CEN-GWEXER-PWE oder CENI-GWEXER-PWE erhältlich.
    • Crestron bietet auch Ethernet-Switches mit integriertem PoE (Modelle CEN-SW-POE-5 und CEN-SWPOE-16 [5] ) an, die eine vollständige Hochleistungs-Netzwerklösung bieten, die PoE für mehrere Gateways und andere PoE-Geräte bereitstellen kann. Durch die Verwendung eines Ethernet-Switches mit integriertem PoE sind keine einzelnen PoE-Injektoren erforderlich.

    Alternativ zu PoE kann der CEN-GWEXER über ein optionales 24-VDC-Netzteil, Modell PW-2407WU, mit Strom versorgt werden. [5]

    Integratorfreundliches Gehäuse
    Der CEN-GWEXER verfügt über den Crestron IFE-Formfaktor, ein kompaktes „Integrator Friendly Enclosure“-Design, das fast überall passt und eine Vielzahl von Installationsoptionen ermöglicht. Seine Form ermöglicht das Stapeln mehrerer Gateways und anderer IFE-kompatibler Geräte. Mit der mitgelieferten Montagehalterung kann es auf jeder ebenen Fläche befestigt oder auf eine Standard-DIN-Schiene aufgeschnappt werden. Es sind auch Rackmontage- und Mastmontage-Kits erhältlich. [5]

    Spezifikation
    • Key Features

      • Multipurpose 2-way RF wireless gateway
      • Simultaneously supports infiNET EX® and Crestron “ER” wireless devices [2]
      • Ultra dependable infiNET EX mesh network technology
      • “Extended Range” RF technology optimized for wireless touch screen remotes
      • Dynamic discovery for fast, easy setup
      • "Wi-Fi® friendly" channel selection for trouble-free operation
      • Built-in RF network diagnostics
      • Up to 150 feet (46 meters) infiNET EX range indoors, 250 feet (76 m) outdoors [1]
      • 100 to 200 feet (33 to 66 meters) ER range indoors, 1000 feet outdoors
      • Supports infiNET EX expanders and ER roaming for extended coverage [1,3]
      • Extendable antenna using optional ANT-EXT [5]
      • Compact, stackable “IFE small” form factor
      • Surface or DIN rail mountable using bracket provided
      • Available rack mount and pole mount options [5]
      • High-speed Ethernet control system interface
      • 24VDC or PoE network powered
      • Models available with PoE injector included
      • Optional 24VDC power pack sold separately
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerCEN-GWEXER
      • ProduktfamilieLighting Control Hardware & Software
      • ProduktgruppeWireless Communications
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-05-25
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)1.35
      • Breite (Inches)6.04
      • Tiefe (Inches)5.2
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inMexiko
      • Nettogewicht (lbs)0.56
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
      • IFCClassificationElektrisches Element
      • ETIM-CodeEC001634
      • ETIM-NameAudio/video transmitting system
      • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
      • UNSPSCCode391215
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 15 00
      • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit