Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

Google-Übersetzung,

Der CHV-TSTAT-FCU ist ein vielseitiger Heiz- und Kühlthermostat für HLK-Systeme mit Gebläsekonvektoren (FCU). Die Fähigkeit zur relativen Luftfeuchtigkeit kann über einen externen Fernfeuchtesensor (separat erhältlich) hinzugefügt werden. Obwohl der CHV-TSTAT als eigenständiger Thermostat funktioniert, bietet er als Teil eines kompletten Heimautomatisierungssystems von Crestron® eine stark verbesserte Funktionalität. Das stilvolle Wandhalterungsdesign ist in Weiß, Schwarz oder Mandel erhältlich und ergänzt jede Einrichtung.

Das große hintergrundbeleuchtete LCD-Display, das mit vier einfachen Drucktasten navigiert werden kann, bietet einfachen Zugriff auf Innen- und Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, Sollwerteinstellungen, Systemmodus- und Lüfterstatusanzeigen sowie Setup-Menüs. Zu den Klimaregelungsfunktionen gehören getrennte Heiz-, Kühl- und Feuchtigkeitssollwerte mit optionaler automatischer Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlmodus. Einstellbare Antizipatoren verhindern ein Überschreiten der eingestellten Temperatur, und bei Bedarf kann für eine erhöhte Zirkulation ein kontinuierlicher Lüfterbetrieb gewählt werden.

Integration von Automatisierungssystemen
Mehrere Crestron-Thermostate können über Cresnet® mit jedem 3er-Steuerungssystem, einschließlich DIN-AP3, vernetzt werden, wodurch eine globale Temperatur- und Feuchtigkeitseinstellung von jedem Thermostat aus ermöglicht wird. Auf Automatisierungsfunktionen wie Beleuchtung, motorisierte Jalousien oder Rasensprenger kann über zwei benutzerdefinierte Fernfunktionsseiten zugegriffen werden, und benutzerdefinierte Textnachrichten können an das LCD-Display gesendet werden, um Wartungserinnerungen und andere Warnungen bereitzustellen.

Seine Verbindung mit dem Steuersystem ermöglicht auch die vollständige Steuerung und Planung des CHV-TSTAT-FCU über Touchscreens und Computer im ganzen Haus und unterstützt eine umfassende Flexibilität für die Integration mit anderen Geräten und Systemen. Falls die Kommunikation mit dem Steuersystem aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, bleibt das CHV-TSTAT-FCU betriebsbereit, um das HVAC-System zu steuern.

Fernsensoren
Optionale Ferntemperatur- und Feuchtigkeitssensoren können für mehr Flexibilität und optimierte Leistung an das CHV-TSTAT-FCU angeschlossen werden. Das Klima kann gemäß einem Durchschnitt mehrerer Sensoren reguliert werden, oder die eingebauten Sensoren können vollständig deaktiviert werden, damit das CHV-TSTAT-FCU außer Sichtweite installiert werden kann. Das Außenklima kann ebenfalls überwacht werden, wodurch ein Niedertemperaturausgleich im Freien ermöglicht wird, um Kondensation an den Fenstern bei kaltem Wetter zu verhindern. Der CHV-TSTAT-FCU akzeptiert bis zu vier Temperatur-Fernsensoren, zwei Temperatur-/Feuchtigkeits-Fernsensoren oder eine Kombination aus einem Temperatur-/Feuchtigkeitssensor und zwei Temperatursensoren.

Merkmale
Zusammenfassung der Funktionen

Thermostat zur Wandmontage für HLK-Anlagen mit Gebläsekonvektoren
Mehrere Crestron®-Thermostate können über Cresnet® vernetzt werden
Unterstützt entfernte Feuchtigkeitssensoren und Außentemperatursensoren
Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Tasten auf der Vorderseite für Einrichtung, Konfiguration sowie Temperatur- und Feuchtigkeitseinstellungen[1]
Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Mandelfarben

Anmerkungen:
1. Feuchtigkeitsmessung und Außentemperatur-/Feuchtigkeitsmessung erfordern zusätzliche Fernsensoren, die separat erhältlich sind. Siehe „Verfügbares Zubehör“ für Modellnamen.

Spezifikation
  • Measurement Range
     
    Indoor Temperature: 0° to 110°F (-18° to 43°C)
    Outdoor Temperature: -40° to 170°F (-40° to 77°C)[1]
    Humidity: 0% to 100% RH[1]

    Temperature Tolerance
    Over Full Range: ±1°F (±0.5°C)
    At Room Temperatures: ±1°F (+0.1/-0.4°C)

    Setpoint Range
    Auto Setpoint: 38° to 99°F (3° to 37°C)
    Heat only Setpoint: 38° to 89°F (3° to 32°C)
    Cool only Setpoint: 59° to 99°F (15° to 37°C), or 38° to 99°F (3° to 37°C) extended cool mode enabled
    Humidity Setpoint:5% to 70% RH[1]

    Relay Rating
    1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

    Power Requirements
    24V: 2 Watts (0.083 Amps) at 24 Volts AC, supplied by heating or cooling system
    Cresnet® Power Usage: ‹1 Watts (‹0.05 Amps at 24 Volts DC), required for Cresnet communication only

    Buttons
    MODE: Accesses user controls - system mode, fan mode, humidifier,[1] Crestron® system, and global update
    VIEW: Accesses humidity reading,[1] outdoor temperature reading,[1] system messages, and remote functions
    UP: Selects user modes and increments selection in setup modes
    DOWN: Selects user modes and decrements selection in setup modes

    Display
    Type: Transflective LCD, backlit
    Size: 2.75 in (6.99 cm)
    Resolution: 128 x 64
    Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
    Displays current indoor temperature and relative humidity,[1] outdoor temperature and relative humidity,[1] setpoints, activity, function, Cresnet system information, internal relay status, setup menus, and control system messages

    Connections
    HVAC:
    (2) 9-position terminal blocks comprising the following:

    Power Connections (Required):
    24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
    24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

    HVAC Control Connections (System Dependent):
    HUM, RHU: Humidity Control – Energized together during humidity call;
    R, R: Reference – Used for all system calls (except humidity);
    G-L: Fan Low – Energized to R during call for low-speed fan;
    G-M: Fan – Energized to R during call for medium-speed fan;
    G-H: Fan – Energized to R during call for high-speed fan;
    O: Changeover control – Energized to R during cooling modes;
    B: Energized to R during non-cooling modes;
    W: Heat – Energized to R during call for heating;
    Y: Cool – Energized to R during call for cooling

    Remote Sensing Connections (Optional):
    RSR: Remote Sensor Returns – Common sensor terminal;
    RS1: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS1 to RSR;
    RS2: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS2 to RSR
     
    Network
    (1) 4-position terminal block;
    Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

    Enclosure
    Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally oriented 1-gang electrical box

    Dimensions
    Height: 3.75 in (96 mm)
    Width: 5.00 in (127 mm)
    Depth: 1.04 in (27 mm)
    Weight: 5.80 oz (165 g)

    Notes:
    1. Humidity sensing and outdoor temperature/humidity sensing require additional remote sensors, sold separately. See “Available Accessories” for model names.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-CHV-TSTAT-FCU
  • ProduktfamilieLighting & Environment
  • ProduktgruppeClimate Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.75
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)1.04
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inMexiko
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)0.3625
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • Klassifizierung40 74 00
  • Format2014TitelTemperature Measurement
  • OmniClassNummer23-27 11 11 15 11
  • OmniClassTitelDigital Temperature Controllers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit