Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Thermostat CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 ermöglicht eine präzise 0-10-Volt-Steuerung von HLK-Systemen mit Gebläsekonvektoren (FCU). Erzielen Sie eine variable Heizungs-, Kühlungs- und Lüftergeschwindigkeitssteuerung in Hotels, Apartments oder anderen Mehrfamilienhäusern. Dieser Thermostat wurde im Hinblick auf Vielseitigkeit und Energieeffizienz entwickelt und verfügt über den zusätzlichen Vorteil eines integrierten Passiv-Infrarot-Sensors (PIR), um sicherzustellen, dass die für die Klimatisierung aufgewendete Energie niemals für einen leeren Raum verschwendet wird. Ob als eigenständige Einheit oder als Teil eines kompletten Crestron®-Steuerungssystems verwendet, der CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 bietet überlegene Funktionalität in einem eleganten Wandmontagedesign – eine Ergänzung für jede Einrichtung.

    Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display und die großen, gut lesbaren Drucktasten erleichtern die Navigation und Verwendung dieses Thermostats. Der Bildschirm zeigt nützliche Informationen wie die aktuelle Raumtemperatur, den Sollwert, den Modus und die Lüftereinstellung an. Drucktasten zum Erhöhen und Senken der Temperatur, Versetzen des Geräts in den Heiz- oder Kühlmodus, Einstellen der Lüftergeschwindigkeit und Umschalten zwischen Temperaturskalen vervollständigen das elegante Aussehen und die intuitiven Bedienelemente dieses Thermostats. Zu den Klimaregelungsfunktionen gehören getrennte Heiz- und Kühlsollwerte mit einer optionalen automatischen Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlmodus. Einstellbare Antizipatoren verhindern ein Überschreiten der eingestellten Temperatur, und bei Bedarf kann für eine erhöhte Zirkulation ein kontinuierlicher Lüfterbetrieb ausgewählt werden.

    Mehrere Crestron-Thermostate können über kabelgebundene Cresnet®-Kommunikation vernetzt werden,[1] ein einfacher 4-Draht-Netzwerkbus, der als Kommunikations-Backbone für Crestron-Beleuchtungsdimmer, Tastaturen, Jalousien, Thermostate und andere Geräte fungiert. Integrieren Sie das Thermostatnetzwerk in jedes 3-Series®-Steuerungssystem, einschließlich des DIN-AP3, um globale Temperatur- und Feuchtigkeitseinstellungen von jedem Thermostat im System zu ermöglichen. Greifen Sie über zwei benutzerdefinierte Fernfunktionsseiten auf Automatisierungsfunktionen wie Beleuchtung, motorisierte Jalousien oder Rasensprenger zu. Angepasste Textnachrichten wie Wartungserinnerungen und andere Warnungen können über das Steuersystem an das LCD-Display jedes Thermostats gesendet werden.

    Merkmale
    Zusammenfassung der Funktionen

    0-10-Volt-FCU-Thermostat für variable Heizungs-, Kühlungs- und Lüftergeschwindigkeitssteuerung
    Zusätzliches Heizrelais für herkömmliche Heizelemente
    Eingebauter PIR-Sensor zur Erkennung von Raumleerheit für Energieeffizienz
    Cresnet®-Kommunikation
    Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
    Große, einfach zu bedienende Tasten auf der Vorderseite für Heizung, Kühlung, Lüftergeschwindigkeit, Temperaturskala und Temperatureinstellungen
    Wandmontage

    Anmerkungen:
    1. Das Gerät ist ein voll funktionsfähiger eigenständiger Thermostat. Cresnet-Kommunikation dient der Vernetzung oder Integration von Steuerungssystemen.

    Spezifikation
    • Measurement Range: 0° to 110° F (-18° to 43° C)

      Temperature Tolerance
      Over Full Range: ±1° F (±0.5° C)
      At Room Temperatures: ±1° F (+0.1/-0.4° C)

      Setpoint Range
      Heat Setpoint: 38° to 89° F (3° to 32° C)
      Cool Setpoint: 59° to 99° F (15° to 37° C)

      Relay Rating
      1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

      Power Requirements
      Cresnet®: 24 Volts DC
      HVAC Unit: 24 Volts AC
      Power Consumption: Approximately 1.5 Watts

      Communications[1]
      Cresnet

      Fan Coil Unit Control
      Fan Control: Variable speed control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Cooling: Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Modulating Valve): Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Relay): Contact closure to HVAC

      Buttons
      HOT/COLD: Toggles between Heat and Cool modes
      FAN: Controls fan speed;
      Cycles through Auto, High, Medium, Low, and Off settings
      UP: Raises the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      DOWN: Lowers the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      °F/°C: Toggles between Fahrenheit and Celsius temperature scales

      Motion Sensor
      On-board passive infrared sensor;
      Enables thermostat to toggle between two previously defined setpoints;
      When motion is detected, the Occupied setpoint is used;
      When the room is vacant, the Unoccupied setpoint is used

      Display
      Type: Transflective LCD, backlit
      Size: 2.75 in (70 mm)
      Resolution: 128 x 64
      Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
       
      Displays current room temperature, current setpoint, current Heat or Cool mode, thermostat’s call for heating or cooling, and current fan setting
      Connections
      HVAC
      (3) 6-position terminal blocks with connections that include the following:

      Power Connections (Required):
      24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
      24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

      HVAC Control Connections (System Dependent):
      FAN 0-10V
      FAN COMMON
      HEAT 0-10V
      HEAT COMMON
      COOL 0-10V
      COOL COMMON
      HEAT RELAY A
      HEAT RELAY B
       
      Network
      (1) 4-position terminal block;
      Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

      Enclosure
      Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally-oriented 1-gang electrical box

      Dimensions
      Height: 3.75 in (96 mm)
      Width: 5.00 in (127 mm)
      Depth: 1.18 in (30 mm)
      Weight:  5.80 oz (165 g)
       
      Notes:
      1. Unit is a fully functional standalone thermostat. Cresnet communications are for networking or control system integration.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-CHV-TSTAT-FCU-PIR-10
    • ProduktfamilieLighting & Environment
    • ProduktgruppeClimate Control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.75
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)1.18
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)0.3625
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • Klassifizierung40 74 00
    • Format2014TitelTemperature Measurement
    • OmniClassNummer23-27 11 11 15 11
    • OmniClassTitelDigital Temperature Controllers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit