Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    Google-Übersetzung,

    Das Tischkonferenzsystem UC-B70-AZ Crestron Flex bietet eine Videokonferenzlösung für mittlere bis große Räume zur Verwendung mit der Zoom Rooms®-Software. Es vereinfacht die Kommunikations- und Zusammenarbeitsanforderungen mit weniger Komponenten und maximaler Effizienz.

    Der UC-B70-AZ verfügt über einen 10,1-Zoll-Tisch-Touchscreen, Crestron Videobar 70 mit intelligentem hochauflösendem Video und Audio, einen PoE-Injektor und Kabel. Der UC-B70-AZ unterstützt außerdem bis zu drei Videodisplays 1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

    Die Konferenzlösung UC-B70-AZ bietet eine problemlose Einrichtung und Installation, eine bessere Raumnutzung, eine sauberere und optisch ansprechende Umgebung, einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten sowie eine skalierbare Bereitstellung.

    Hochauflösende Videokonferenzen mit beeindruckendem Audio
    Die leistungsstarke und elegante All-in-One (AIO) Crestron Videobar 70 bietet eine praktische und kompakte Konferenzlösung für mittelgroße bis große Besprechungsräume. Es umfaßt:

    • Ein Quad-Kamera-Setup, das den gesamten Raum in 4K erfasst, den Präsentator oder jeden im Raum basierend auf seiner Konfiguration automatisch verfolgt und einrahmt und den Videoinhalt mithilfe von KI verbessert.
    • 10-Watt-Doppellautsprecher sorgen für vollen, satten und natürlich klingenden Klang. Zusätzliche digitale Signalverarbeitung mit AEC und Rauschunterdrückung gewährleistet eine optimale Klangqualität für ein immersives Erlebnis.
    • Integriertes 24-Mikrofon-Array zur Erfassung von Stimmen im gesamten Raum mithilfe der adaptiven Beamforming-Technologie. Außerdem ist eine KI-Geräuschunterdrückung vorgesehen, um eine kristallklare Kommunikation mit außergewöhnlicher Klangtreue und Tonaufnahme zu gewährleisten.
    • Das Android™-Betriebssystem läuft auf dem QCS8250-Chipsatz und sorgt jederzeit für ein reibungsloses und zuverlässiges Konferenzerlebnis.

    Native Zoom Rooms®-Softwareerfahrung
    Das UC-B70-AZ-System verfügt über die Konferenzsoftware Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für einfache Zusammenarbeit und Inhaltsfreigabe ermöglicht.

    Android-basiertes Konferenzsystem
    Als Android-basiertes Konferenzsystem bietet das UC-B70-AZ ein konsistentes, sicheres Zoom Rooms®-Erlebnis. Der Tabletop-Controller des Systems und die Videobar 70 laufen beide auf dem Android-Betriebssystem, um die Einhaltung der Unternehmensanforderungen zu gewährleisten.

    Intuitive Benutzeroberfläche
    Mit einem großen 10,1 Zoll (257 mm) großen kapazitiven Touchscreen-Display bietet der Crestron® Tisch-Touchscreen (TS-1070) eine hervorragende Konferenzsteuerung in Besprechungsräumen, Gruppenräumen und Chefbüros. Der Touchscreen bietet außerdem die optionale Steuerung von Raumbeleuchtung, Jalousien, Thermostaten und anderen Geräten. 2

    Vereinfachte Bereitstellung
    Die AIO Crestron Videobar 70 wird mit einer montagefertigen Wandhalterung geliefert, mit der die Videobar sauber unter dem Display installiert werden kann – schließen Sie die Displays und den Touchscreen an und montieren Sie sie.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen jeder Größe, an Universitäten, in medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen geeignet ist.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
    Der XiO Cloud-Dienst ist ein IoT-Cloud-basierter Bereitstellungsdienst (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst bietet Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit Crestron Videobar 70. Systemaktualisierungen werden durch Crestron Auto Update, XiO Cloud-Dienst und Zoom ZDM gesteuert.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Zoom Rooms® software
      • Intelligent high-definition video, immersive high-quality audio, built-in digital signal processer, and Zoom rooms conferencing software, all in one Android™ OS-based Crestron Videobar 70 enclosure
      • Native Zoom Rooms® Controller touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, all-in-one Crestron Videobar 70, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to deploy and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports up to three video displays (not included)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUC-B70-A-Z
    • ProduktfamilieWorkspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.29
    • Breite (Inches)9.63
    • Tiefe (Inches)4.67
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)2.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit