Saros® 6,5" 2-Wege Hängelautsprecher
SAROS_PD6T
Vervollständigen Sie Ihre Installation mit Crestron-Lautsprechern. Saros®-Hängelautsprecher wurden entwickelt, um eine hervorragende Sprachverständlichkeit und eine volle, reichhaltige Musikwiedergabe für den Einsatz in Räumen mit offener Decke wie Restaurants, Nachtclubs, Einzelhandelsflächen, Gotteshäusern und Kongresseinrichtungen zu liefern. Eine solide Konstruktion und eine Reihe von Funktionserweiterungen gewährleisten eine schnelle und einfache Installation und jahrelange zuverlässige Leistung.
Saros®-Lautsprecher von Crestron® bieten professionelle Leistung und flexible Installation in einer Reihe beliebter Größen für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen. Solide Konstruktion, einfache Installation und High-End-Komponenten sind die Markenzeichen der Saros-Lautsprecherlinie. Saros-Lautsprecher sind ideal für den Einsatz in Hintergrund- oder Vordergrundmusik, Paging- und Beschallungssystemen und wurden entwickelt, um durch den Einsatz von horngeladenen Titankalotten-Hochtönern mit hohem Wirkungsgrad eine glatte, gleichmäßige Abdeckung, hohe Leistung und klare, natürliche Klangqualität zu erzielen gedämpfte Konus-Tieftöner, Bassreflexgehäuse und präzise abgestimmte Frequenzweichen.
Das Modell Saros PD6T ist ein 2-Wege-Hängelautsprecher mit einem 6-1/2-Zoll-Tieftöner und einem breit abstrahlenden, horngeladenen 1-Zoll-Kalottenhochtöner. Ein eingebauter 60-Watt-Multi-Tap-Transformator ermöglicht die Verwendung mit verteilten 70- und 100-Volt-Lautsprechersystemen. Die Belastbarkeit an 8 Ohm beträgt 125 Watt (Programm), mit einem breiten Frequenzgang von 50 Hz bis 20 kHz (±3 dB).
Der Saros PD6T ist für die Aufhängung an einem Deckenträger in einer Umgebung mit offener Decke konzipiert. Sein sauberes, konturiertes Gehäuse erzielt ein attraktives Erscheinungsbild in Restaurants und Nachtclubs, Einzelhandelsflächen, Gotteshäusern, Kongresseinrichtungen, Universitäten und Bürogebäuden. Die wetterfeste Konstruktion ermöglicht den Einsatz in Unterhaltungsstätten im Freien, auf Terrassen und in Schwimmbädern. Zur Erleichterung der Installation wird ein 3 m langes Drahtseil mit befestigtem Karabinerhaken mitgeliefert. Das Befestigen des Drahtseils an der Traverse und das Einstellen auf die gewünschte Länge erfolgt schnell und einfach mit der mitgelieferten selbstsichernden Gripple®-Drahtseilklemme.
Um sein schlankes, geformtes Erscheinungsbild zu erreichen, verwendet der Saros PD6T ein haltbares ABS-Kunststoffgehäuse und einen rahmenlosen „Zero-Bezel“-Grill. Das Gitter besteht aus Stahl und wird von starken Magneten an Ort und Stelle gehalten, wodurch sichtbare Schrauben oder andere Hardware entfallen. Ein Sicherheitsgurt ist enthalten, um zu verhindern, dass das Gitter jemals eine Sturzgefahr darstellt. Die Einstellung des 70/100-V-Transformatorabgriffs erfolgt über einen mit einem Schraubendreher einstellbaren Regler, der sich auf der Lautsprecherwand hinter dem Gitter befindet.
Kabelanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Lautsprechers neben dem Montagepunkt für die Aufhängung. Das Anschließen der Verkabelung wird durch einen abnehmbaren Schraubklemmenblock mit Vorkehrungen für eine einfache Parallelverdrahtung in einer Anwendung mit mehreren Lautsprechern erleichtert. Ein Wetterschutz ist im Lieferumfang enthalten, um die Kabelverbindungen vor Feuchtigkeit zu schützen.
Der PD6T wird mit einer oberen Abdeckung abgerundet, die die Kabelanschlüsse und Aufhängungsteile für ein sehr sauberes, konturiertes Erscheinungsbild verbirgt. Saros PD6T-Lautsprecher sind in Weiß oder Schwarz erhältlich und können lackiert werden, um sich in die umgebende Architektur einzufügen. Sie werden einzeln bepreist und verkauft.
Hauptmerkmale
- Hochleistungs-Hängelautsprecher für offene Deckenanwendungen
- Witterungsbeständig für den Einsatz unter Vordächern und in halbgeschlossenen Räumen
6,5"-Tieftöner aus Polypropylen mit gedämpfter Stoffsicke für straffe, kontrollierte Bässe und klare Mitten - Optimierte Dual-Front-Ports für verbesserten Niederfrequenzgang
- Breit abstrahlender, horngeladener Titankalotten-Hochtöner für klare, klare High-End- und verbesserte Musterkontrolle
- Eingebauter 60 Watt 70/100 V Multi-Tap-Transformator
- 125 Watt Programmbelastbarkeit an 8 Ohm
- 50Hz-20kHz Frequenzgang
100° nominales Abdeckungsmuster - Starre glasfaserverstärkte ABS-Konstruktion
- Rahmenloses Gitter aus magnetisch befestigtem Stahl
- Erhältlich in schwarz oder weiß
- Anstreichbar, um mit der Umgebung zu verschmelzen
- Enthält eine Drahtseilaufhängung mit Gripple®-Hardware für eine schnelle und einfache Installation