Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150

    DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150

    Google-Übersetzung,

    Der DMPS3-4K-150-C von Crestron® bietet eine Umschalter- und Steuerungslösung für Ultra-High-Definition-Präsentationen, die sich perfekt für Huddle Rooms, Konferenzräume und Klassenzimmer eignet. Es integriert das Steuersystem, den Multiformat-Umschalter, den 4K-Videoskalierer, den Mikrofonvorverstärker und den Audio-DSP in einem kompakten Gerät, das bequem unter einem Konferenztisch oder in einem Geräterack montiert werden kann. Die integrierte Crestron Connect It™-Funktionalität bietet eine vollständige Kollaborationslösung, die einfach und kostengünstig in jedem kleinen bis mittelgroßen Besprechungsraum bereitgestellt werden kann. Ohne Programmierung ist das DMPS3-4K-150-C einfach für eine Vielzahl von Medienpräsentationsanwendungen konfigurierbar.

    HDMI®-, VGA- und analoge Audioeingänge mit automatischer Umschaltung bieten die wesentliche Konnektivität, die für die Verwaltung mehrerer Computer und anderer Medienquellen erforderlich ist. Ein voll ausgestatteter Mikrofoneingang ist auch für Anwendungen enthalten, die eine hochwertige Sprachverstärkung erfordern. Die ausgewählte Eingangsquelle und das Mikrofon können gemischt und an einen HDMI-Ausgang und einen analogen Stereo-Audioausgang geleitet werden. Zusätzliche DigitalMedia 8G+®-Eingänge und -Ausgänge bieten eine optimierte Fernverkabelungslösung für entfernte Quellen, für das Anzeigegerät und für die einrichtungsweite Integration als Teil eines größeren Medienverteilungssystems. Die integrierte 4K-Skalierung gewährleistet die höchstmögliche Bildqualität und Kompatibilität mit den unterschiedlichsten Quellen und Displays.

    4K-Ultra-HD
    Das DMPS3-4K-150-C verarbeitet 4K- und Ultra-HD-Videosignale, was für die Unterstützung der neuesten Generation von Computern und Monitoren mit nativen Auflösungen jenseits von 1080p und WUXGA unerlässlich ist.

    Crestron Connect It™

    Crestron Connect Es ist eine kostengünstige, einfach zu bedienende Präsentationslösung, die BYOD-Konnektivität auf dem Tisch und One-Touch-Steuerung für mehrere Teilnehmer an einem Konferenztisch bietet. Fügen Sie dem DMPS3-4K-150-C einfach bis zu vier Crestron Connect It Cable Caddies (TT-100-Serie [1]) hinzu. Seine automatisch umschaltenden Eingänge unterstützen individuelle HDMI-, VGA- und analoge Audioverbindungen an jedem Kabelträger. Vier USB-Anschlüsse am DMPS3-4K-150-C bieten Strom und Kommunikation für jeden Kabelträger.
    Ein voll funktionsfähiges Crestron Connect It-System wird direkt nach dem Auspacken aktiviert, indem einfach die Kabelträger und Eingangskabel angeschlossen werden. Zusätzliche Einstellungen und AV-Anpassungen sind über einen einfachen Webbrowser-Setup-Bildschirm verfügbar. Zusätzlich zu den Crestron Connect It-Geräten kann das DMPS3-4K-150-C ohne zusätzliche Programmierung auch zwei DM®-Sender, einen DM-Empfänger und ein AirMedia® Presentation Gateway aufnehmen.[1,2]
    Keine Programmierung erforderlich!
    Die Installation des DMPS3-4K-150-C ist einfach, schnell und kostengünstig. Die integrierte .AV Framework™-Technologie bietet ein voll funktionsfähiges Präsentationssystem mit vereinfachter Konfiguration und einer Auswahl an Steuerungsoptionen und anderen Add-Ons. Vollständige Einzelheiten zu den von .AV Framework unterstützten Funktionen finden Sie unter: www.crestron.com/avframework.[3]

    Hauptmerkmale

    • Ultra-High-Definition-Multiformat-Präsentationsumschalter, Scaler, Mikrofonvorverstärker, Audio-DSP und Steuersystem
    • Sofort einsatzbereite Funktionalität des Collaboration-Systems Crestron Connect It™
    • Unterstützt bis zu vier Crestron Connect It Cable Caddies der TT-100-Serie [1]
    • Integriertes .AV Framework™ liefert ein voll funktionsfähiges System ohne Programmierung [3]
    • Das integrierte 3-Series Control System® ermöglicht eine vollständig programmierbare Raumsteuerung
    • Umfasst vier automatisch umschaltende HDMI®-, VGA- und analoge Stereo-Audioeingänge [6]
    • Enthält zwei DM 8G+®-Eingänge
    • Unterstützt auch Dual-Mode DisplayPort, DVI, HDBaseT® und analoge Videoquellen [4,5]
    • Die automatische Eingangserkennung konfiguriert jeden Eingang automatisch
    • Die QuickSwitch HD™-Technologie verwaltet HDCP-Schlüssel für schnelles, zuverlässiges Umschalten
    • Die Auto-Locking®-Technologie ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen unterschiedlichen Quellen
    • Führt eine automatische Verwaltung des AV-Signalformats über EDID durch
    • Bietet einstellbare Eingangspegelkompensation an jedem Audioeingang
    • Beinhaltet einen einzelnen Mikrofoneingang mit EQ, Gating und Kompression
    • Bietet parallele HDMI- und DM 8G+-Ausgänge für ein oder mehrere Anzeigegeräte
    • DigitalMedia 8G+®-Konnektivität ermöglicht Langstreckenverkabelung über Twisted-Pair-Kabel vom Typ CAT [9]
    • Lässt sich nahtlos in DigitalMedia™-Kreuzschienen integrieren, um eine gebäudeweite Signalverteilung zu ermöglichen
    • HDBaseT-zertifiziert – Ermöglicht die direkte Verbindung mit anderen HDBaseT-zertifizierten Geräten
    • Verfügt über einen integrierten, leistungsstarken 4K-Scaler
    • Skaliert Eingangssignale hoch, um sie an die native Auflösung jedes Bildschirms anzupassen – einschließlich 4K- und Ultra-HD-Displays!
    • Skaliert 4K-, UHD- und ultrahochauflösende Computersignale herunter, um sie an 1080p- und andere Displays mit niedrigerer Auflösung anzupassen
    • Verarbeitet jede Eingangsauflösung von Standard NTSC 480i oder PAL 576i bis UHD und 4K
    • Bietet intelligente Bildratenkonvertierung, inhaltsadaptive Rauschunterdrückung und bewegungsadaptives De-Interlacing
    • Bietet 3D-zu-2D-Signalumwandlung und leitet 3D-Video (ohne Skalierung) an 3D-Displays weiter [7]
    • Bietet einen symmetrischen Stereo-Audioausgang mit grafischem EQ, Begrenzung und Verzögerung
    • Aktiviert Analog-zu-HDMI-Audio-Embedding und -De-Embedding [6]
    • Verarbeitet Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® und unkomprimiertes 7.1 lineares PCM-Audio [8]
    • Ermöglicht USB-Signalrouting über DM-Sender und -Empfänger oder USB-EXT-DM-Extender [10]
    • Umfasst integrierte IR-, RS-232-, Relais-, Digitaleingangs- und Cresnet®-Steueranschlüsse
    • Unterstützt Crestron®-Touchscreens, Tastaturen und drahtlose Fernbedienungen
    • Unterstützt XPanel mit Smart Graphics® computer- und webbasierter Steuerung
    • Unterstützt Steuerungs-Apps für iPhone®, iPad® und Android™
    • Unterstützt Universalfernbedienungen über eingebauten RC-5-kompatiblen IR-Empfänger
    • Kommuniziert nativ mit Crestron Fusion®
    • Ermöglicht eine IT-freundliche Netzwerkintegration über SNMP
    • Integrierter Ethernet-Switch bietet eine Single-Point-LAN-Verbindung
    • Privater Netzwerkmodus – erfordert nur eine IP-Adresse für das gesamte System
    • Beinhaltet Bedienelemente auf der Vorderseite zum Umschalten und zur Lautstärkeregelung
    • Enthält anpassbare Etikettenstreifen auf der Vorderseite
    • Ermöglicht eine vollständige AV-Einrichtung und -Anpassung über einen Webbrowser
    • Verfügt über ein internes Universalnetzteil für weltweite Kompatibilität
    • Versorgt PoDM- und HDBaseT PoE-betriebene Geräte mit Strom
    • Kann unter dem Tisch oder in einem einzelnen 19-Zoll-Rackplatz montiert werden

    1. Artikel separat erhältlich.
    2. Das AirMedia Presentation Gateway, Modell AM-101, erfordert einen HDMI-Eingang am DMPS3-4K-150-C.
    3. Einige Merkmale und Funktionen, die in diesem Datenblatt beschrieben werden, werden möglicherweise nicht mit .AV Framework unterstützt. Eine vollständige Liste der von .AV Framework unterstützten Funktionen und Optionen finden Sie unter: www.crestron.com/avframework.
    4. HDMI-Verbindungen erfordern einen geeigneten Adapter oder ein Schnittstellenkabel, um ein DVI- oder Dual-Mode-DisplayPort-Signal aufzunehmen. CBL-HD-DVI-Schnittstellenkabel sind separat erhältlich.
    5. Die VGA-Eingänge können mit einem geeigneten Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) Component-, Composite- und S-Video-Signale akzeptieren. Für Composite- oder S-Video-Signaltypen steht jedoch keine Eingangssynchronisationserkennung zur Verfügung.
    6. Bei Verwendung eines analogen Audioeingangs in Kombination mit einem HDMI-Videoeingang muss die Videoauflösung der Quelle 1920 x 1200 oder niedriger sein. Der analoge Audioeingang lässt kein Audio durch, wenn die Videoauflösung der Quelle höher als 1920 x 1200 ist.
    7. Leitet 3D-Video automatisch weiter, wenn das Anzeigegerät dies unterstützt (kehrt ohne Skalierung in den Pass-Through-Modus zurück). Bietet automatische 3D-zu-2D-Konvertierung (mit Skalierung), wenn das Anzeigegerät 3D nicht unterstützt.
    8. Das Routing eines Mehrkanal-Audiosignals über einen digitalen Ein- und Ausgang (HDMI oder DM) erfordert, dass der Eingang auf den „Mixer-Bypass“-Modus eingestellt ist. Wenn dieser Eingang ausgewählt ist, werden alle Audiosteuerungen am digitalen Ausgang deaktiviert und die Möglichkeit, das Mikrofonsignal an diesen Ausgang zu leiten, wird deaktiviert. Der Mixer-Bypass-Modus deaktiviert auch die Input Compensation-Steuerung an diesem Eingang.
    9. Die maximale Kabellänge für DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) oder HDBaseT hängt vom Kabeltyp und der Auflösung des Videosignals ab. Eine detaillierte Übersicht finden Sie in der Tabelle „Maximale Kabellängen für DM 8G+ und HDBaseT“. Crestron Legacy-Kabelmodelle DM-CBL DigitalMedia Cable und DM-CBL-D DigitalMedia D Cable unterstützen dieselben Auflösungen und Kabellängen wie CAT5e. Abgeschirmte Kabel und Stecker werden zum Schutz vor unvorhersehbarem elektrischem Umgebungsrauschen empfohlen, das die Leistung bei Auflösungen über 1080p beeinträchtigen kann. Siehe Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 für vollständige Richtlinien zum Systemdesign. DM 8G+ ist mit den HDBaseT Alliance-Spezifikationen für den Anschluss an HDBaseT-kompatible Geräte kompatibel. Alle Drähte und Kabel sind separat erhältlich.
    10. Verwaltet das Routing von USB-HID-Signalen zwischen peripheren DM-Geräten, die mit USB-HID-Anschlüssen ausgestattet sind. Die USB-Anschlüsse an Bord des DMPS3-4K-150-C können nicht für das USB-Signalrouting verwendet werden. Auch programmierbar, um das Routing von USB-Signalen zwischen Crestron USB over Ethernet Extender-Modulen (USB-EXT-DM, separat erhältlich) zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie im USB-EXT-DM-Datenblatt.
    11. Lizenz erforderlich. Das DMPS3-4K-150-C unterstützt maximal 500 BACnet-Objekte, wenn es nur für BACnet-Nutzung bestimmt ist. Die tatsächlichen Fähigkeiten hängen von der Gesamtgröße und Komplexität des Programms ab.
    12. Aufgrund des inhärenten Leistungsverlusts, der über CATx-Kabel auftritt, werden maximal 12,95 Watt an jedem PoDM- oder HDBaseT PoE-betriebenen Gerät geliefert. Jegliche Verkabelung, die an einen PoDM- oder HDBaseT-PoE-PSE-Port angeschlossen ist, ist nur für den Gebrauch innerhalb des Gebäudes bestimmt und sollte nicht mit einer Leitung verbunden werden, die außerhalb des Gebäudes verläuft, in dem sich das PSE befindet.

    Spezifikation
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [11], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup); supports USB signal routing via select DM transmitters and receivers, or via USB-EXT-DM extenders [10]
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      DigitalMedia - DM 8G+, HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet
      HDBaseT - HDCP, EDID, CEC, RS-232, PoE, Ethernet
      HDMI - HDCP, EDID, CEC
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI and HDBaseT devices and the control system

      Video
      Switcher - 10x1 (organized as multi-format 6x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K; RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Connectors - Control & Power
      RELAY 1 – 2 - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      INPUT 1 – 2 - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts
      100-240V~1.4A 50/60Hz - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bi-color green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      DM INPUT SELECT 1 – 2 - (2) Pushbuttons for manual input selection, and (2) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding DM input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      DM IN 1 – 2 (rear) - (4) LEDs, green LEDs indicate DM link status, amber LEDs indicate video and HDCP signal presence, for each corresponding DM input
      DM OUT (rear) - (2) LEDs, green LED indicates DM link status, amber LED indicates video and HDCP signal presence, for the DM output
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 42 Watts typical, 27 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM PSE (Power Sourcing Equipment), each DM IN/OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one PoDM (Class 0-3) PD (Powered Device) [12]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM IN/OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one HDBaseT PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [12]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 142 BTU/hr typical, 93 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rack-mount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101, requires one HDMI input on the DMPS3-4K-150-C.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output (HDMI or DM) requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled and the ability to route the microphone signal to that output is defeated. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “DM 8G+ & HDBaseT Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      10. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-150-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      11. License required. The DMPS3-4K-150-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.
      12. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 12.95 Watts is delivered at each PoDM or HDBaseT PoE powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or HDBaseT PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-DMPS3-4K-150-C
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeAll-In-One Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.74
    • Breite (Inches)17.28
    • Tiefe (Inches)10.47
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit