Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-RX-USB-2000-C - HDMI® over CATx Receiver

HD-RX-USB-2000-C - HDMI® over CATx Receiver

Google-Übersetzung,

Der HD-RX-USB-2000-C ist ein Empfänger für HDMI®-, USB 2.0-, RS-232-, IR- und Ethernet-Signale, die von einem CCS-UC-1-X Crestron Mercury® X-Tischkonferenzsystem gesendet werden, und ist Teil von das CCS‑UC‑1‑X KIT Crestron Mercury® X Videokonferenzsystem.

Der HD-RX-USB-2000-C ist ein Empfänger für unkomprimierte HDMI®-, CEC-, RS-232-, Ethernet- und IR-Signale, die von einem CCS-UC-1-X Crestron Mercury® X-Tischkonferenzsystem gesendet werden. Der Empfänger ist Teil des CCS‑UC‑1‑X KIT Crestron Mercury X Videokonferenzsystem. Der HD-RX-USB-2000-C ist für die Verwendung mit der CCS-UC-1-X, der CCS-CAM-USB-F-400-Kamera und einem einzelnen HD- oder UHD-Anzeigegerät (separat erhältlich) vorgesehen.

Der HD‑RX‑USB‑2000‑C kann bis zu 100 Meter (330 Fuß) vom CCS‑UC‑1‑X entfernt installiert werden (je nach Videoauflösung und Kabeltyp). Video-, Audio-, Ethernet- und Steuersignale werden alle über ein einziges CAT-Typ1-Kabel (im CCS-UC-1-X-KIT enthalten) zum HD-RX-USB-2000-C transportiert.

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht von einem Steuerungssystem aus ansprechbar und bietet keine programmierbare Funktionalität. Video-, Audio-, CEC-, IR-, Ethernet- und RS-232-Signale werden einfach durchgereicht.


Spezifikation
  • Key Features 

    • Receives uncompressed digital video, audio, Ethernet and control signals from a Crestron Mercury® X Tabletop Conference System (CCS‑UC‑1‑X) over a single CAT type twisted pair cable1
    • Supports cable lengths up to 330 ft (100 m) depending on the video resolution and wire type
    • Compatible with HDMI and DVI display devices (when used with the available CBL‑HD‑DVI interface cable)
    • Balanced and unbalanced stereo analog audio output
    • HDCP 2.2 compliant
    • Low‑profile surface mount design
    • Universal 100‑240 V power pack included
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-HD-RX-USB-2000-C-Receiver
  • ProduktfamilieVideo
  • ProduktgruppeHDMI Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit