Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    Google-Übersetzung,

    Das CCS-UCA-MIC ist ein Erweiterungs-Mikrofongehäuse mit niedrigem Profil, das ausschließlich für die Verwendung mit einem Crestron Flex Tabletop-Konferenzsystem entwickelt wurde. 1 Bis zu zwei Mikrofonkapseln können an ein einzelnes Konferenzgerät angeschlossen werden, um den Aufnahmebereich zu erweitern und große Tische abzudecken.

    Optional können zwei Mikrofone verkettet oder mit den Kabeln, die jedem Mikrofon beiliegen, an die Mikrofonanschlüsse auf der Rückseite des Konferenzgeräts angeschlossen werden.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • ProduktfamilieControl Surfaces
    • ProduktgruppeTouch Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications products
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit