Das fortschrittliche Tabletop-Konferenzsystem UC-BX30-Z Crestron Flex bietet eine Videokonferenzlösung für kleine Räume zur Verwendung mit Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Software. Es unterstützt einzelne oder zwei Videodisplays 1 (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über einen Tisch-Touchscreen, eine intelligente Soundbar und Kamera, eine UC-Halterung, einen UC-Präsentationssender, einen PoE-Injektor und Kabel.
Native Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Softwareerfahrung
Das UC-BX30-Z-System verfügt über die Konferenzsoftware Microsoft Teams und Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für eine einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten ermöglicht.
Intuitive Benutzeroberfläche
Mit einem großen 10,1 Zoll (257 mm) großen kapazitiven Touchscreen-Display bietet der Crestron® Tisch-Touchscreen (TS-1070) eine hervorragende Konferenzsteuerung in Besprechungsräumen, Huddle Spaces und Vorstandsbüros. Der Touchscreen bietet auch eine optionale Steuerung von Raumbeleuchtung, Jalousien, Thermostaten und anderen Geräten. 2
Vereinfachte Bereitstellung
Die UC-Halterungsbaugruppe bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden.
Hochauflösende Videokonferenzen mit beeindruckendem Audio
Hochwertige Lautsprecher, Mikrofone und digitale Signalverarbeitung liefern eine außergewöhnliche Vollduplex-Freisprechleistung der Crestron UC-Videokonferenz-Soundbar und -Kamera (UC-SB1-CAM-FLEX). Die integrierte Konferenzkamera erfasst den Raum in HD 1080p-Videoauflösung und mit einem ultraweiten diagonalen Sichtfeld von 150°.
Bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit (BYOD)
Konferenzraumbesucher können ihren Laptop mit dem Crestron Flex-System verbinden, um ihre eigene UC-Konferenzplattform zu nutzen. Der UC Presentation Transmitter (UC-PR) wechselt zur UC-Plattform des angeschlossenen Laptops und kehrt zur nativen Plattform zurück, wenn die Verbindung getrennt wird. 3 Eine Liste der BYOD-getesteten Geräte auf dem UC-PR finden Sie im OLH-Artikel 1000889.
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Crestron Flex ist eine Unternehmenslösung, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet ist.
Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
Der XiO Cloud-Service ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.
Premium-Level-Support
Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.
Bereitstellungsressourcen
Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.