Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-M70 - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-M70 - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-M70 - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Google-Übersetzung,

    Die UC-M70 Crestron Flex Tabletop-Konferenzsystem-Kits bieten eine Videokonferenzlösung für große Räume zur Verwendung mit Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Software. Es unterstützt einzelne oder zwei Videodisplays 1 (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über ein Crestron Flex-Tischkonferenzgerät, eine Kamera der Enterprise-Klasse, eine UC-Halterung, ein Mikrofongehäuse, ein Netzteil und Kabel.

    Native Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Softwareerfahrung
    Die UC-M70-Systeme verfügen über die Konferenzsoftware Microsoft Teams® und Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für eine einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten ermöglicht.

    Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio
    Mit einem großen 7-Zoll-HD-Farb-Touchscreen und einer integrierten AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex-Breitband-Audioleistung bietet, bietet das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (CCS-UC-1) ein überlegenes Konferenz- und Kollaborationserlebnis für Besprechungsräume , Huddle Spaces und Executive Offices.

    Vereinfachte Bereitstellung
    Die UC-Halterungsbaugruppe bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden.

    Hochauflösende Videokonferenzen
    Die mitgelieferte Kamera der Enterprise-Klasse (UC-CAM-HD-520) verfügt über ein diagonales Weitwinkel-Sichtfeld von 82°, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Eine hochpräzise asphärische Optik, ein 2-Megapixel-Sensor mit extrem wenig Licht und eine fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Crestron Flex ist eine Unternehmenslösung, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet ist.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung

    Der XiO Cloud-Service ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst bietet Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.

    Premium-Level-Support
    Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.

    Bereitstellungsressourcen
    Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams® and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, enterprise‑grade camera, UC bracket assembly, microphone pod, power supply, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-M70-T

      UC-M70-Z

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-UC-M70-Conference-System-Kits
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit