Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Google-Übersetzung,

    Das Tischkonferenzsystem UC-MM30 Crestron Flex bietet eine Videokonferenzlösung für kleine Räume zur Verwendung mit der Software Microsoft Teams® und Zoom™ Rooms. Es unterstützt einzelne oder zwei Videodisplays1 (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über ein Crestron Flex-Tischkonferenzgerät, eine Kollaborationskamera, eine UC-Halterung, einen PoE-Injektor und Kabel.

    Native Erfahrung mit Microsoft Teams® und Zoom™ Rooms

    Das UC-MM30-System bringt das vollständige UC-Erlebnis von Microsoft Teams Rooms in jeden Besprechungsraum in einem Unternehmen oder einer KMU-Einrichtung, unabhängig davon, ob es eine Cloud-basierte Microsoft Teams- und Zoom™ Rooms-Bereitstellung, eine lokale Skype® for Business-Software oder eine Mischung daraus implementiert die Zwei.

    Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio

    Mit einem großen 7-Zoll-HD-Farb-Touchscreen und einer integrierten AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex-Breitband-Audioleistung bietet, bietet das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (UC-2) ein hervorragendes Konferenz- und Kollaborationserlebnis für Besprechungsräume und Huddle Räume und Vorstandsbüros.

    Vereinfachte Bereitstellung

    Die UC-Halterungsbaugruppe bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden. Die Direktverbindungsmethode von Crestron vereinfacht die Installation weiter mit einer einzigen Verbindung vom Flex-Tischkonferenzgerät zur UC-Halterungsbaugruppe.

    Hochauflösende Videokonferenzen

    Die mitgelieferte Collaboration-Kamera (CCS-CAM-USB-F-400) verfügt über ein ultraweites Sichtfeld von 150° diagonal, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte.

    Integration des Crestron-Steuerungssystems

    Der UC-MM30-T kann in ein Crestron-Steuerungssystem integriert werden, um die Touchscreen-Steuerung von Raumbeleuchtung, motorisierten Jalousien, Klimaanlage, AV und anderen Annehmlichkeiten zu ermöglichen.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau

    Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die in Zusammenarbeit mit Microsoft® und Zoom™ entwickelt wurde, um sich nahtlos in jede Microsoft Teams Rooms-, Skype® for Business- oder Zoom™-Softwarebereitstellung zu integrieren. Crestron Flex ist ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung

    Der XiO Cloud-Dienst ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsdienst (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch Windows®- und Zoom™-Softwareaktualisierungen gesteuert.

    Premium-Support

    Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.

    Dual-Control-Option

    Ein 10,1-Zoll-Touchscreen der TS- oder TSW-70-Serie kann der Lösung als zusätzlicher Kontrollpunkt für die Umgebung von Microsoft Teams und Zoom™ Rooms hinzugefügt werden.

    Bereitstellungsressourcen

    Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms environment
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron tabletop conference device, a collaboration camera, UC bracket assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MM30-T

      UC-MM30-Z

      UC-MM30-T-I

      UC-MM30-Z-I

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-UC-MM30-Conference-System-Kits
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit