Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Google-Übersetzung,

    Das Tischkonferenzsystem UC-MMX30 Crestron Flex bietet eine Videokonferenzlösung für kleine Räume zur Verwendung mit Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Software. Es unterstützt einzelne oder zwei Videodisplays1 (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über ein Crestron Flex-Tischkonferenzgerät, eine Kollaborationskamera, eine UC-Halterung, einen UC-Präsentationssender, einen PoE-Injektor und Kabel.

    Native Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Softwareerfahrung

    Das UC-MMX30-System verfügt über die Konferenzsoftware Microsoft Teams® und Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für eine einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten ermöglicht.

    Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio

    Mit einem großen 7-Zoll-HD-Farb-Touchscreen und einer integrierten AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex-Breitband-Audioleistung bietet, bietet das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (UC-2) ein hervorragendes Konferenz- und Kollaborationserlebnis für Besprechungsräume und Huddle Räume und Vorstandsbüros.

    Vereinfachte Bereitstellung

    Die UC-Halterungsbaugruppe bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden.

    Hochauflösende Videokonferenzen

    Die mitgelieferte Collaboration-Kamera (CCS-CAM-USB-F-400) verfügt über ein diagonales Sichtfeld von 150° mit Ultraweitwinkel, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte. Der digitale Autozoom von Genius Framing erkennt die Personen im Raum und rahmt sie für eine optimale Sicht ein.

    Bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit (BYOD)

    Konferenzraumbesucher können ihren Laptop mit dem Crestron Flex-System verbinden, um ihre eigene UC-Konferenzplattform zu nutzen. Der UC Presentation Transmitter (UC-PR) wechselt zur UC-Plattform des verbundenen Laptops und kehrt zur nativen Plattform zurück, wenn die Verbindung getrennt wird.2 Eine Liste der BYOD-getesteten Geräte auf dem UC-PR finden Sie im OLH-Artikel 1000889.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau

    Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet ist.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung

    Der XiO Cloud-Dienst ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsdienst (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.

    Premium-Support

    Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.

    Bereitstellungsressourcen

    Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams and Zoom™  Rooms platform
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, collaboration camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, PoE injector, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MMX30-T
      UC-MMX30-Z
      UC-MMX30-T-I
      UC-MMX30-Z-I

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-UC-MMX30-Conference-System-Kits
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit