Das UC-MX50-U bietet eine vollständige Konferenz- und Kollaborationslösung für UC-Anwendungen mit offener Plattform. Es unterstützt eine einzelne Videoanzeige und verfügt über das Tischkonferenzgerät Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X), eine Kamera für die Zusammenarbeit (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) und einen HDMI® über CATx-Empfänger (HD‑RX ‑USB‑2000‑C), Kabel und Netzteil.
Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio
Das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (CCS-UC-1-X) bietet mit seinem großen 7-Zoll-HD-Display, dem integrierten 360°-Quad-Mikrofon-Array und einer AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex unterstützt, ein hervorragendes Konferenz- und Kollaborationserlebnis Breitband-Audioleistung.
Hochauflösende Videokonferenzen
Die im Lieferumfang enthaltene Collaboration-Kamera (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) verfügt über ein Ultraweitwinkel-Sichtfeld von 150° diagonal, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte. Der digitale Autozoom von Genius Framing erkennt die Personen im Raum und rahmt sie für eine optimale Sicht ein.
Sprachanrufe und Audiokonferenzen
Das CCS-UC-1-X bietet Freisprechfunktionen für Vollduplex-Konferenzen und ist mit den wichtigsten SIP-kompatiblen Telefonsystemen kompatibel. Das Wählen und Annehmen von Anrufen ist einfach und intuitiv über den großen HD-Farb-Touchscreen. Corporate Directory Access (LDAP) ermöglicht One-Touch-Anwahl aus dem zentral verwalteten Verzeichnis des Kunden. Die native VoIP-Unterstützung von Skype® for Business ermöglicht die One-Touch-Beitrittsfunktion für geplante Skype-Meetings (nur Audio), oder Sie können einen Skype-Anruf über das Verzeichnis oder die Wähltastatur tätigen.
Das CCS-UC-1-X kann über Bluetooth®-Konnektivität mit einem Mobiltelefon gekoppelt werden, um Telefonanrufe zu tätigen oder daran teilzunehmen oder um es als Lautsprecher und/oder Mikrofon für eine Anwendung zu verwenden, die auf einem Smartphone ausgeführt wird. Bei der Verwendung für Anrufe erscheinen Bedienelemente für das Bluetooth-fähige Telefon auf dem Touchscreen und ermöglichen eine sofortige Verbindung mit einem Tastendruck.
Das CCS-UC-1-X funktioniert wie jedes USB-Audioklasse-Gerät, sodass Sie einen Laptop-Computer über USB anschließen können, um die Audioleistung für alle Softphone-, Multimedia- oder Audiokonferenzanwendungen zu verbessern, die auf dem Laptop ausgeführt werden.
BYOD-Multimedia-Präsentation
Schließen Sie ein Anzeigegerät an den HDMI-Ausgang des HD-RX-USB-2000-C an, um hochauflösende Videopräsentationen von allen Arten von BYOD-Quellen zu ermöglichen.
Schließen Sie eine AV-Quelle an den HDMI-Eingang des CCS-UC-1-X an, um Full-Motion-HD-Videoinhalte auf dem Raumdisplay zu präsentieren. Quellen mit DisplayPort™- oder USB Type-C®-Ausgängen können auch über ein optionales Crestron-Videokabelsystem (CBL-MULTI-6 oder CBL-MULTI-12, separat erhältlich) angeschlossen werden.
Verwenden Sie die integrierte AirMedia®-Technologie für die drahtlose Präsentation von Inhalten von einem Laptop, Smartphone oder Tablet-Gerät über das drahtlose Wi-Fi®-Netzwerk des Raums.
Videokonferenzen und Web-Collaboration
Videokonferenzen werden ermöglicht, indem ein Laptop angeschlossen wird, auf dem eine Webkonferenz- oder UC-Anwendung wie Microsoft Teams® Rooms, Skype for Business, Cisco Webex®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans oder Zoom Rooms™ ausgeführt wird. Alle Teilnehmer erhalten verbessertes bidirektionales Audio zusammen mit einer hochauflösenden Ansicht des gesamten Raums.
Schließen Sie den HDMI-Ausgang des Laptops an, damit der gesamte Raum Inhalte der Gegenseite und Kamerabilder auf dem Hauptraumdisplay sehen kann. Laptops mit DisplayPort- oder USB-Typ-C-Ausgängen können auch über ein optionales Crestron-Videokabelsystem (CBL-MULTI-6 oder CBL-MULTI-12, separat erhältlich) angeschlossen werden.
HDMI über CATx-Empfänger
Der HDMI-über-CATx-Empfänger (HD-RX-USB-2000-C) empfängt unkomprimierte HDMI-, CEC-, RS-232-, Ethernet- und IR-Signale, die von einem Crestron Flex-Tischkonferenzgerät (CCS-UC-1-X) über a einzelnes CAT-Typ2-Kabel. Signale werden an relevante Ausgangsports zum Anschluss an das Front-of-Room-Display ausgegeben.
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet ist. Die erweiterten Sicherheitsfunktionen gewährleisten Datenschutz, Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens.
Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
Der XiO Cloud-Service3 ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice, der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung.
Premium-Support
Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.