Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

Google-Übersetzung,

Eine schlanke und stilvolle Soundbar mit einer leistungsstarken Freisprecheinrichtung für Konferenzen und einer Kamera in einem Front-of-Room-Gerät. Lässt sich sauber unter dem Raumdisplay installieren und über USB mit einem Computer verbinden.

Dieses Produkt ist nur als Teil eines kompletten Crestron Flex UC-Videokonferenzsystem-Kits erhältlich.

Die Crestron® UC Video Conference Smart Soundbar & Camera (UC-SB1-CAM-FLEX) ist ein Front-of-Room-Gerät, das die Installation zusätzlicher Mikrofone, Lautsprecher oder Kameras in einem Konferenzraum überflüssig macht. An der Wand montiert oder auf einer Anrichte unter den Raumdisplays platziert, sieht die intelligente Soundbar in einem kleinen bis mittelgroßen Besprechungsraum großartig aus und klingt noch besser.

USB-Freisprecheinrichtung und Kamera
Das UC-SB1-CAM-FLEX umfasst eine leistungsstarke AEC-fähige Freisprecheinrichtung und Kamera. Es ist als Teil eines kompletten Crestron Flex UC-Videokonferenzsystem-Kits erhältlich. Eine einzige USB 3.0-Verbindung bietet eine Plug-and-Play-Schnittstelle zum Crestron Flex UC-Videokonferenzsystem.

Hervorragende Klangqualität
Die Soundbar erleichtert Gespräche mit außergewöhnlicher Klangtreue und Aufnahme. Sein integriertes 180°-Fernfeld-Mikrofon-Array fängt Stimmen im ganzen Raum mithilfe der adaptiven Beamforming-Technologie originalgetreu ein. Seine leistungsstarken Zwei-Wege-Stereolautsprecher erzeugen vollen, satten und echt klingenden Klang. Die leistungsstarke AEC-Technologie erzielt eine transparente Vollduplex-Leistung ohne störendes Echo oder Rauschen. Zusätzliche digitale Signalverarbeitung gewährleistet eine optimale Klangqualität für ein immersives Erlebnis.

Intelligente HD-Kamera
Die integrierte Huddly IQ™ Kamera verfügt über ein ultraweites Sichtfeld von 150° diagonal, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p Videoauflösung aufzunehmen. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein immersives, kristallklares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte oder optische Aberrationen.

Der digitale Autozoom von Genius Framing erkennt auf intelligente Weise die Personen im Raum und rahmt sie perfekt für eine optimale Sicht ein. Mit Genius Framing müssen Sie die Kamera nicht manuell steuern oder sich auf gespeicherte Voreinstellungen verlassen. Bei Konferenzen passt sich das Kamerabild automatisch an, um alle Personen im Bild aufzunehmen.1 Die Personenzählungsanalyse erkennt und meldet die Anzahl der Personen im Bild.

Analoger Audioeingang und -ausgang
Zusätzliche Audiokonnektivität wird durch unsymmetrische analoge Stereo-Eingangs- und -Ausgangsbuchsen auf der Rückseite bereitgestellt. Der Eingang nimmt jede Audioquelle mit Line-Pegel auf, die ohne Lautstärkeregelung oder andere Signalverarbeitung an den internen Verstärker und die Lautsprecher gespeist wird. Der Ausgang dient zur Speisung eines unterstützenden Hörsystems und überträgt das gleiche Audiosignal wie die Lautsprecher der Soundbar.

Einfache Installation
Die integrierte schwenkbare Montagehalterung lässt sich mit vier Schrauben einfach an einer Wandfläche befestigen. Insgesamt acht Schlüssellöcher für die Montage, die in 51-mm-Schritten (2 in.) angeordnet sind, ermöglichen Wandständerabstände von 305 bis 610 mm (12 bis 24 in.). Die Montagehalterung ermöglicht es, die Soundbar nach vorne zu kippen, um vollen Zugang zu den Anschlüssen auf der Rückseite zu erhalten. Nach der Installation und Verbindung wird die Soundbar für den normalen Betrieb magnetisch aufrecht gehalten. Alternativ kann die Soundbar auch auf einem Regal oder einer Anrichte aufgestellt werden. Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn das Gerät im Sitzen auf Ohr-/Gesichtshöhe positioniert wird. Zur Stromversorgung des Geräts ist eine einzelne 100-240-VAC-Steckdose erforderlich.



Spezifikation
  • Key Features 

    • A complete conferencing speakerphone and camera solution in one front‑of‑room device
    • Sleek and stylish design installs cleanly beneath the room display(s) — mounts on the wall or sits on a credenza
    • 180° far‑field adaptive beamforming microphone array senses who is speaking and optimizes directionality for clear pickup
    • High‑powered 2‑way stereo speakers produce full, rich, and natural sound quality
    • Advanced AEC & DSP technology affords exceptional full‑duplex audio performance with highly‑intelligible, echo‑free 2‑way voice quality
    • Built‑in Huddly IQ™ camera — a premium conferencing camera fully integrated into the soundbar
    • Ultra wide‑angle 150° diagonal field of view that captures the entire room
    • Full HD 1080p video resolution, precision optics, and advanced video processing delivers a crystal clear video image
    • 4x digital zoom, pan, and tilt allows manual shot control
    • Genius Framing lossless digital autozoom automatically detects people and frames them perfectly in the shot1
    • People counting provides room usage analytics via the XiO Cloud® service when used with a Crestron Flex UC Video Conference System
    • Analog audio input and output connections for local source and assistive listening devices
    • Multicolor status bar indicates audio volume, mute, and operational status
    • USB 3.0 port provides audio and video connectivity through a single USB interface
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-UC-SB1-CAM-FLEX-UC-Smart-Soundbar-Camera
  • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
  • ProduktgruppeUnified Communications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit