Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-MD16X16-CPU3-RPS - 16x16 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies
DM-MD16X16-CPU3-RPS - 16x16 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies
DM-MD16X16-CPU3-RPS - 16x16 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies

    DM-MD16X16-CPU3-RPS - 16x16 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies

    Google-Übersetzung,

    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS bietet eine fortschrittliche 4K60 4:4:4 AV-Signalrouting-Lösung, um die Grundlage für ein komplettes DigitalMedia™-System zu schaffen. Das DM-MD16X16-CPU3-RPS bietet ultraschnelles Umschalten und verlustfreie Verteilung von HDMI®- und anderen Signalen zur Unterstützung von digitalen Mediaplayern, HDTV-Empfängern, Computern, Kameras und Anzeigegeräten. Das DM-MD16X16-CPU3-RPS ist eine erweiterte Version des DM-MD16X16-CPU3 mit zwei eingebauten redundanten Netzteilen.

    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS ist konfigurierbar, um bis zu 16 AV-Quellen zu verwalten. Die Ausgänge sind konfigurierbar, um bis zu 16 DM-, HDBaseT®- und/oder HDMI-Ausgänge oder bis zu 8 H.264-Streaming-Ausgänge in einem einzigen Gehäuse bereitzustellen.1 Basierend auf der 3-Series®-Plattform bietet das DM-MD16X16- CPU3-RPS bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau.

    Integrierte Ethernet-Vernetzung und USB-Verteilung bieten eine vollständige Konnektivitätslösung in Kombination mit der integrierten Crestron®-Steuerung 2 zur Verwaltung der Displays und anderer Raumgeräte ohne zusätzliche Verkabelung. Benutzerfreundliche Betriebs-, Einrichtungs- und Fehlerbehebungstools werden über die Frontplatte des DM-MD16X16-CPU3-RPS oder über die Crestron Toolbox™-Software bereitgestellt, um eine einfache Einrichtung zu ermöglichen. Eine Webbrowser-Schnittstelle wird ebenfalls bereitgestellt.3

    4K-Ultra-HD
    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS wurde entwickelt, um die extremen Bandbreitenanforderungen für die Verarbeitung von 4K- und Ultra-HD-Videosignalen zu erfüllen. Die Unterstützung von 4K-Video gewährleistet auch die Unterstützung der neuesten Generation von Computern und Monitoren mit nativen Auflösungen jenseits von 1080p und WUXGA.4

    DigitalMedia 8G+®-Technologie
    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS bietet volle Unterstützung für Crestron DigitalMedia 8G+-Geräte sowie DM CAT 8,10- und DM Fiber 9,10-Produkte der ersten Generation, sodass Sie die Vorteile der neuesten Crestron DigitalMedia 8G+-Technologie nutzen können.

    Ein DigitalMedia 8G+-System verarbeitet hochauflösende Videosignale und kann gleichzeitig Stereo- und Mehrkanal-Surround-Sound-Signale verteilen, die 7.1-Audioformate mit hoher Bitrate sowie unkomprimiertes lineares PCM unterstützen. Signale werden über ein Twisted-Pair-Kabel vom Typ CAT oder einen Multimode- oder Singlemode-Faserstrang transportiert.

    HDBaseT®-zertifiziert
    Mit der DigitalMedia 8G+®-Technologie kann das DM-MD16X16-CPU3-RPS direkt an ein HDBaseT-kompatibles Gerät angeschlossen werden, ohne dass ein DM-Sender oder -Empfänger erforderlich ist.

    H.264-Streaming
    Die Streaming-Eingangsfunktion des DM-MD16X16-CPU3-RPS ermöglicht die Verteilung von IP-Kameras und anderen H.264-codierten Quellen über DigitalMedia neben HDMI und anderen Nicht-Streaming-Quellen. Außerdem können DM-Umschalter überbrückt werden, um HD-Inhalte einfacher zwischen Gebäuden und weltweiten Niederlassungen weiterzuleiten. Großes Streaming auf Computer und Mobilgeräte kann durch die Integration mit einem Streaming-Mediensystem wie einem Wowza®- oder Kaltura®-Mediensystem erleichtert werden.

    Eingebauter LAN-Anschluss für INHALTE
    Jeder Streaming-Eingang oder -Ausgang kann so konfiguriert werden, dass er über das CONTENT-LAN oder den LAN-Port des DM-Umschalters oder über einen dedizierten CONTENT-LAN-Port einer Eingangs- oder Ausgangskarte der DMC-Serie streamt. Steuerung und Inhalt können in einem einzigen Netzwerk kombiniert oder in separaten Netzwerken isoliert werden.

    Modulare Architektur
    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS verfügt über eine modulare Architektur mit 16 Eingangskartensteckplätzen und 8 dualen Ausgangskartensteckplätzen. Eine große Auswahl an Eingangskarten wird angeboten, um eine vollständige Palette digitaler und analoger AV-Signaltypen zu unterstützen, wie in der folgenden Spezifikationstabelle angegeben.

    Ausgangserweiterung
    Auf jeder Eingangskarte ist ein HDMI-Pass-Through-Ausgang vorhanden, damit die Eingänge von bis zu fünf DM-Mischern verkettet werden können, was die Konfiguration sehr großer Verteilungssysteme mit vielen Ausgängen ermöglicht. Mit fünf Umschaltern DM-MD16X16-CPU3-RPS können beispielsweise bis zu 80 separate Ausgänge unterstützt werden.

    QuickSwitch HD™-Technologie
    Digitale Mediensignale werden typischerweise verschlüsselt, um sie vor unbefugtem Betrachten zu schützen. Nach der Authentifizierung von Displays oder Signalprozessoren muss ein Quellgerät einen Schlüssel ausgeben, bevor es ein Ausgangssignal liefert. Die Crestron QuickSwitch HD-Technologie verwaltet diese Tasten, um ein schnelles, zuverlässiges Umschalten und eine Immunität gegen Stromausfälle zu gewährleisten.

    HINWEIS: Die QuickSwitch HD-Technologie erfordert die Verwendung eines skalierenden HDMI-Ausgangs, der auf DigitalMedia™-Geräten wie DM-RMC-4KZ-SCALER-C und DMC-4KZ-HDO verfügbar ist.

    Auto-Locking®-Technologie
    Die Crestron Auto-Locking-Technologie ermöglicht eine superschnelle Signalumschaltung, indem jedes Gerät im Signalpfad sofort konfiguriert wird, sobald das Signal das erste Gerät erreicht. Die Auto-Locking-Technologie eliminiert praktisch jede wahrnehmbare Lücke beim Umschalten.

    EDID-Formatverwaltung
    Die DigitalMedia-Technologie verwaltet die EDID (Extended Display Identification Data), die Geräte zur Kommunikation verwenden, um Konflikte zu vermeiden, die entstehen können, wenn eine Quelle an mehrere Displays oder Audiokomponenten geleitet wird. Über die Crestron Toolbox-Software können die Format- und Auflösungsfähigkeiten jedes Geräts bewertet werden, sodass der Installateur EDID richtig konfigurieren kann.

    Ein Scaler für jedes Display
    Die Installation ausgewählter Ausgangskarten im DM-MD16X16-CPU3-RPS oder der Anschluss eines DM-Empfängers mit integrierten HD- und 4k-Scalern an das DM-MD16X16-CPU3-RPS ermöglicht eine leistungsstarke Skalierung. Unabhängige Scaler, die an jedem Anzeigegerät platziert sind, ermöglichen das Routing mehrerer Quellen zu vielen verschiedenen Anzeigegeräten.13 Der Distributed Scaler-Ansatz gewährleistet ein optimales Bild auf jedem Bildschirm und ermöglicht die Anzeige einer hochauflösenden Computerquelle auf jedem Display im Gebäude.

    Vielseitiges Audio-Routing
    HDMI ist der Schlüssel zur Handhabung von 7.1-Surround-Sound-Formaten wie Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® und DTS HD Master Audio™. Um diese Audioquellen mit mehreren Audiozonen zu teilen, ermöglicht das DM-MD16X16-CPU3-RPS die gleichzeitige Verteilung von Mehrkanal-Surround-Sound und Zweikanal-Stereosignalen von derselben HDMI-Quelle.

    Das digitale Stereosignal wird in ein analoges umgewandelt, um die gemeinsame Nutzung über ein Sonnex® Multiroom-Audiosystem oder ein anderes Audioverteilungssystem zu ermöglichen. Das DM-MD16X16-CPU3-RPS ermöglicht über optionale lokale HDMI-Ausgänge auch die zentrale Platzierung von Surround-Sound-Prozessoren und -Verstärkern statt am Anzeigeort.

    Eingebauter Ethernet-Switch
    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS enthält einen integrierten Ethernet-Switch mit einem Gigabit-LAN-Anschluss. Zusätzlich zur Übertragung von digitalem Video und Audio kann ein DigitalMedia-System über ausgewählte DM-Empfänger und -Sender auch eine 100-Mbit/s-Ethernet-Verbindung zu jedem Anzeige- und Quellgerät erweitern, wodurch eine Hochgeschwindigkeitsverbindung für jedes Raumgerät bereitgestellt wird, das eine LAN-Verbindung benötigt. Ethernet wird auch intern vom Crestron-Steuerbus verwendet, um die DM-Geräte im System zu verwalten und die Anzeigesteuerung in jedem Raum bereitzustellen.

    Privater Netzwerkmodus
    Um die Implementierung in einem Unternehmens- oder Universitäts-LAN zu optimieren, verwendet das DM-MD16X16-CPU3-RPS den privaten Netzwerkmodus, um eine Einzelpunktverbindung für das gesamte System bereitzustellen. Im privaten Netzwerkmodus benötigt das DM-MD16X16-CPU3-RPS nur eine IP-Adresse für das gesamte DM-Netzwerk.

    USB-Signalrouting
    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS unterstützt das USB-HID-Signalrouting (Human Interface Device), sodass eine USB-HID-kompatible Tastatur und/oder Maus Geräte an anderen Standorten lokal steuern kann.16 USB-HID-Konnektivität wird über ausgewählte DM-Empfänger bereitgestellt, Sender und Eingangskarten. Verbinden Sie ein USB-über-Ethernet-Extender-Hostmodul (USB-EXT-DM-LOCAL12) mit einem Host, mit dem Sie kommunizieren möchten, und installieren Sie ein Gerätemodul (USB-EXT-DM-REMOTE12) an jedem Anzeigeort, um Tastaturen und Spiele anzuschließen Controller, Mäuse oder andere Geräte.

    Eingebettete CEC-Gerätesteuerung
    Durch seine Verbindung mit dem Steuerungssystem bietet das DM-MD16X16-CPU3-RPS ein Gateway zur Steuerung vieler Geräte direkt über ihre HDMI- oder HDBaseT-Verbindungen, sodass möglicherweise keine dedizierten Steuerkabel oder IR-Emitter erforderlich sind.13

    Webbrowser-Steuerung
    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS enthält auch einen integrierten Webserver, der die Ausführung von Funktionen wie Ethernet-Konfiguration, Routing und Firmware-Upgrades ermöglicht.3

    Redundante Netzteile
    Das DM-MD16X16-CPU3-RPS bietet verbesserte Zuverlässigkeit durch zwei langlebige, redundante Netzteile. Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers bei einem der Netzteile (angezeigt durch eine blinkende rote LED) wird das DM-MD16X16-CPU3-RPS mit nur einem Netzteil weiter betrieben. Einzelne grüne LEDs zeigen die einwandfreie Funktion der Netzteile an. Die Netzteile können auch über die Crestron Fusion®-Software oder einen beliebigen Touchscreen des Steuerungssystems fernüberwacht werden.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Delivers a unified HD signal distribution solution incorporating both point-to-point wired and IP streaming technologies
      •  Provides lossless HD AV signal routing over twisted pair copper wire or fiber
      •  Integrates video, audio, networking, and control over one wire or fiber strand
      •  Enables high-performance H.264 streaming from any input source up to 1080p or WUXGA
      •  Provides a built‑in CONTENT LAN port for streaming
      •  Affords full matrix switching with ultra high 12.5 Gbps backplane data rate
      • Handles HDMI® devices with Deep Color, 3D, 4K, and high‑bitrate 7.1 encoded audio
      •  HDBaseT® Certified device — Enables direct connection to other HDBaseT certified equipment
      • HDCP 2.2 compliant via 4K input and output cards
      • Distributes Full HD 1080p, Ultra HD, and 4K signals via DM 8G+® and HDBaseT connectivity
      • Distributes 1080p and WUXGA signals over via DM 8G® Fiber or via DM 8G® SM Fiber
      •  Allows streaming of 1080p signals over an IP network with no distance limitations
      • Supports first‑generation DM® CAT and DM® Fiber products
      •  Configurable with up to 16 DM, HDBaseT, and/or HDMI outputs
      • Configurable with up to 8 streaming outputs
      •  Easy output expansion using multiple DM switchers
      •  Modular inputs support a complete range of digital, analog, and streaming signal types
      •  QuickSwitch HD™ technology manages HDCP keys for fast, reliable switching
      •  Auto-Locking® technology achieves rapid switching between disparate sources
      •  Performs automatic AV signal format management via EDID
      •  Enables device control via CEC
      •  Allows independent scaling for every display through select output cards and DM receivers
      •  Distributes and routes USB HID mouse and keyboard signals
      •  Allows full audio and USB breakaway switching
      •  Supports analog audio embedding and de‑embedding
      •  Includes integrated Ethernet switch with Gigabit LAN port
      •  Private Network Mode — requires just one IP address for the complete DM system
      •  Secure access through full user/group management or Active Directory® credential management integration
      •  Hardware level security using 802.1X authentication
      •  TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • Includes a built‑in web server
      • 7‑space 19 in. (483 mm) rack‑mountable
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDM-MD16X16-CPU3-RPS-switcher
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeDigitalMedia Modular Matrix
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit