Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    Google-Übersetzung,

    Der Crestron DM-NAX-8ZSA ist ein Audio-over-IP-Verstärker (AoIP) der nächsten Generation, der die Multiroom-Audioverteilung von Crestron im Netzwerk ermöglicht. Es bietet acht verstärkte Stereozonenausgänge (16 Kanäle). Vier Stereo-Line-Level-Ausgänge spiegeln die Lautsprecherzonenausgänge 1–4 wider. Ein dedizierter Streaming-Service-Player für jede der acht Zonen ermöglicht die völlige Freiheit, unterschiedliche Inhalte in jeder Zone zu streamen.

    DM NAX™ basiert auf den AES67-Standards und bietet zusätzliche einfache Konfiguration über eine Webschnittstelle, SIMPL Windows, C# und/oder eine RESTful-API. Es ist mit DM-NVX® über den sekundären AES67-Audiostream sowie mit AES67-Lösungen von Drittanbietern und Dante® über den über Dante Controller aktivierten Kompatibilitätsmodus kompatibel. An den Line- und Lautsprecherausgängen stehen vollständige DSP-Funktionen zur Verfügung.

    Spannungsauslöser entsprechend den 4 Stereo-Line-Level-Analogausgängen können zum Ein- und Ausschalten angeschlossener externer Verstärker verwendet werden.

    Audio-over-IP
    DM NAX bringt die Audioverteilung auf ein völlig neues Niveau, indem es sie in das Netzwerk einbettet. Der Umfang von DM NAX übertrifft bei weitem die Fähigkeiten früherer Generationen von Crestron Distributed Audio. DM NAX-Geräte lassen sich mit DM NVX-Geräten integrieren, um Audio aus Video-Feeds für Räume ohne Displays abzurufen.

    Streaming- und Casting-Dienste
    Ein spezieller Streaming-Service-Player für jede Zone, der AirPlay® 2, Internetradio, Spotify Connect™, Pandora®, SiriusXM®, TIDAL™, Deezer®, Qobuz®, Podcasts und mehr unterstützt. Der DM-NAX-8ZSA bietet Streaming, Routing, Verteilung und Verstärkung in einem einzigen Gerät. Streams können an andere AoIP-Verstärker ohne Streaming weitergeleitet werden.

    Stimmenkontrolle
    Der Amazon® Voice Service wird derzeit nur bei Verwendung des DM-NAX-8ZSA mit Crestron Home® unterstützt.

    Glockenspiel
    In das Gerät ist eine Bibliothek mit Glockenspielen integriert. Glockenspiele können verschiedenen Zonen zugeordnet werden, um deren Identifizierung zu erleichtern. Immer wenn ein Signalton ausgelöst wird, verstummt der Ton der Zone oder pausiert, sodass der Signalton über aktive Medien deutlich zu hören ist, bis der Signalton endet.

    DSP
    DSP-Funktionen wie Bass- und Höhenanhebung und -absenkung, Lautstärke, einstellbare Verzögerung, Lautsprecherschutz und -begrenzung, Tonprofile, ein vollständiger 10-Band-EQ pro Ausgang und die Möglichkeit, den Line-Ausgang mit festem oder variablem Pegel mit oder ohne DSP zu nutzen angewendet werden, liegen vor.

    Zonen können zur gleichzeitigen Weiterleitung und Steuerung permanent miteinander verbunden werden (bis zu 4 Busse pro Einheit verfügbar, und bis zu alle 8 Zonen können einem bestimmten Bus hinzugefügt werden) oder dynamisch mit anderen Zonen gruppiert werden, um eine temporäre Sammlung von Zonen zu bilden, die dieselben Medien wiedergeben .

    Encoder- und Decoder-Funktionalität
    Der DM-NAX-8ZSA kann für den Betrieb als Netzwerk-AV-Encoder und -Decoder konfiguriert werden. Die analogen Line-Level-Quellen, digitalen S/PDIF-Quellen oder Medienströme auf einem DM NAX können an jeden anderen DM NAX- oder AES67-fähigen Endpunkt im Netzwerk gesendet werden.

    Spezifikation
    • Key Features

      •  Audio-over-IP (AoIP) amplifier, puts Crestron® multiroom distributed audio on the network
      •  Robust, high-efficiency, audiophile grade amplification
      •  Built-in streaming services support
      •  2 RU form factor, low power consumption, cool-running operation
      •  Built-in chime support
      •  Voice control support for Crestron Home® OS
      •  150 Watts/Ch. @ 8 Ohms or 300 Watts/Ch. @ 4 Ohms, with zones bridgeable up to 500 Watts/Ch.
      •  Provides eight amplified stereo zone (16-channel) outputs
      •  Four stereo line-level outputs mirror speaker zone outputs 1-4
      •  Output Bussing — enables linked operation of multiple adjacent zones
      •  Connects directly to a managed network to route to or from other DM NAX and DM NVX® devices
      •  Interoperable with Dante® audio networking devices via AES67 compatibility
      •  Includes 4 stereo unbalanced analog RCA and 4 SPDIF (2 TOSLINK® and 2 Coaxial) audio inputs
      •  Full DSP capabilities
      •  Individual zone power control and global standby
      •  Streamlined setup and adjustment via the device’s web interface
      •  Seamless Crestron system integration with Crestron Home and SIMPL Windows programming
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDM-NAX-8ZSA
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio and visual source products
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit