Ein zuverlässiger, leistungsstarker AV-über-IP-Encoder, der 4K60 4:4:4-Video über Standard-Gigabit-Ethernet ohne wahrnehmbare Latenz oder Qualitätsverlust überträgt. Unterstützt HDR (High Dynamic Range) und HDCP 2.3. Bietet eine sichere 4K-Signalroutinglösung für unternehmens- und campusweite Anwendungen zur Inhaltsverteilung.
Die DM NVX®-Technologie transportiert ultrahochauflösendes 4K60 4:4:4-Video über Standard-Gigabit-Ethernet ohne wahrnehmbare Latenz oder Qualitätsverlust. Unter Verwendung von Standard-Netzwerk-Switches und CAT5e-UTP-Verkabelung bietet ein DM NVX-System eine leistungsstarke Virtual-Matrix-Routing-Lösung für jede unternehmens- oder campusweite Anwendung zur Verteilung von 4K-Inhalten. Die Unterstützung von HDR (High Dynamic Range) und HDCP 2.3-Konformität gewährleistet die ultimative Bildqualität und Kompatibilität für alle heutigen Medienquellen.
Der Crestron DM-NVX-E30 ist ein kompakter AV-over-IP-Encoder, der als Sender fungiert. Mit sicherer webbasierter Steuerung und Verwaltung, einem HDMI®-Eingang, einem analogen Audioausgang, AES67-Übertragungs- und Empfangsfähigkeit sowie Kupfer-Ethernet-Konnektivität mit PoE+-Unterstützung bietet der DM-NVX-E30 eine Encoderlösung für eine DM NVX-Netzwerk-AV-Installation jeder Größe.
4K60-Videoverteilung in Echtzeit
Die DM NVX-Technologie wurde für anspruchsvolle Anwendungen in Konferenzräumen und Klassenzimmern entwickelt und gewährleistet Echtzeit-Full-Motion-4K60-Videoleistung für die Präsentation von Multimedia, Videokonferenzen und Live-Kamerabildern. Interaktive Funktionen wie Gameplay und die Verwendung einer Maus sind flüssig und natürlich.
Ein DM NVX-System ist auf Stabilität und höchste Zuverlässigkeit ausgelegt. Zeilensynchronisierte Ausgänge sorgen für eine perfekte Synchronisierung von Inhalten auf mehreren Displays für Anwendungen wie Digital Signage. Variable Multicast TTL (Time To Live) ermöglicht die Durchquerung mehrerer Netzwerkrouter für optimale Flexibilität.
Pixel-perfekte Verarbeitungstechnologie
Ein DM NVX-System verfügt über die Pixel Perfect Processing-Technologie, die eine einwandfreie Videoübertragung in allen Anwendungen ermöglicht. Der DM-NVX-E30 kann ein Videosignal kodieren, um eine nicht wahrnehmbare End-to-End-Latenz von weniger als 1 Bild zu erreichen. Die Bildqualität der Quelle bleibt über ein 1-Gigabit-Netzwerk bei jeder Auflösung bis zu 4K60 4:4:4 erhalten.
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Durch die Verwendung erweiterter Sicherheitsfunktionen und Protokolle wie 802.1X-Authentifizierung, Active Directory®-Anmeldeinformationsverwaltung, AES-128-Inhaltsverschlüsselung, PKI-Authentifizierung, TLS, SSH und HTTPS bietet ein DM NVX-System eine echte Netzwerk-AV-Lösung der Enterprise-Klasse, die darauf ausgelegt ist, diese Anforderungen zu erfüllen anspruchsvolle IT-Richtlinien.
Encoder-Funktionalität
Der DM-NVX-E30 ist ein einfacher Encoder mit einem HDMI-Eingang, der es ermöglicht, einen Laptop, eine Kamera oder eine andere Medienquelle über ein HDMI-Kabel anzuschließen und dann über das Netzwerk an einen oder mehrere Decoder zu übertragen. Der DM-NVX-E30 ist mit DM NVX-Produkten kompatibel, die als Decoder fungieren können, und kann in jedem DM NVX-Netzwerk-AV-Design verwendet werden.
Bildvorschau
Die Bildvorschau stellt Standbilder (Miniaturansichten) bereit, die das aktuelle Video zeigen, das von einem Eingang eines DM NVX-Encoders empfangen wird. Standbilder werden mit einem Bild pro Sekunde angezeigt. Die Bildvorschau unterstützt die maximale Auflösung der Quelle und skaliert das Bild unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Bilder können in der DM NVX-Weboberfläche in der Vorschau angezeigt und über einen Webbrowser aus der Ferne abgerufen werden. Die Bilder können auch auf einem Crestron-Touchscreen oder einer Drittanbieterschnittstelle in der Vorschau angezeigt werden.
Testmustergenerator
Der integrierte Testmustergenerator kann während der Einrichtung verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Videostreaming funktioniert, und kann auch als Werkzeug für die Anpassung, Kalibrierung und Ausrichtung von Displays, Projektoren und Videowänden verwendet werden. Der DM NVX-Encoder kann das Testmuster an jeden gerouteten DM NVX-Decoder senden.
Adaptive Bitrate
Die adaptive Bitrate kann über die Weboberfläche oder ein Steuerungssystem aktiviert oder deaktiviert werden. Mit der adaptiven Bitrate kann der Encoder automatisch die Bitrate einstellen, die für die Eingangsauflösung des Streams erforderlich ist. Beispielsweise wird die adaptive Bitrate für eine gängige Auflösung wie 1920x1080p@60Hz (1080p60) automatisch auf 400 Mbit/s eingestellt. Durch die adaptive Bitrate wird die verfügbare Bandbreite besser genutzt.
Feste, adaptive oder variable Bitrate
Im DM NVX-Encodermodus kann die Bitrate eines Streams auf fest, adaptiv oder variabel eingestellt werden:
- Eine feste Bitrate, auch Constant Bit Rate (CBR) genannt, wird vom Benutzer festgelegt und kann auf einen Wert zwischen 200 Mbit/s und 950 Mbit/s eingestellt werden.
- Mit der adaptiven Bitrate (ABR) kann der Encoder automatisch eine feste Bitrate basierend auf der Eingangsauflösung des Streams festlegen. Beispielsweise würde die adaptive Bitrate für eine gängige Auflösung wie 1920x1080p@60Hz (1080p60) automatisch auf 400 Mbit/s eingestellt. Die adaptive Bitrate nutzt die verfügbare Bandbreite besser aus als eine vom Benutzer festgelegte feste Bitrate.
- Mit der variablen Bitrate (VBR) kann der Encoder die Bitrate basierend auf dem Inhalt und der Eingangsauflösung des Streams automatisch variieren. Die Bitrate kann von weniger als 150 Mbit/s bis maximal 750 Mbit/s variieren. Eine variable Bitrate führt dazu, dass weniger Bandbreite benötigt wird, um die gleiche Bildqualität zu erzeugen wie eine vom Benutzer festgelegte feste Bitrate oder eine adaptive Bitrate.
Über das Webinterface oder ein Steuerungssystem kann eine feste Bitrate eingestellt oder eine adaptive oder variable Bitratenfunktionalität aktiviert werden.
Analoges Audio-De-Embedding
Der analoge Audioausgang liefert ein Stereo-Line-Level-Signal zur Speisung eines lokalen Soundsystems oder einer Soundbar. Die Ausgabelautstärke ist über ein Steuerungssystem oder einen Webbrowser einstellbar.
7.1 Surround-Sound-Audio
Die DM NVX-Technologie unterstützt die verlustfreie Übertragung von 7.1-Surround-Sound-Audiosignalen, einschließlich Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® und unkomprimiertem linearem PCM.
AES67 Audio Embedding und De-Embedding
Durch die AES67-Unterstützung kann die HDMI-Quelle als 2-Kanal-AES67-Audiostream übertragen werden, während ein weiterer 2-Kanal-AES67-Audiostream von einem Crestron DSP oder einem anderen Gerät eines Drittanbieters empfangen wird. Der empfangene AES67-Audiostream kann über den analogen Audioausgang ausgegeben werden.
HINWEIS: Ein AES67-Audiostream, der von einem DM NVX-Endpunkt empfangen wird, kann von diesem Endpunkt nicht übertragen werden.
Kupfer-Ethernet-Konnektivität
Der DM-NVX-E30 verfügt über einen RJ-45 1000BASE-T Ethernet-Port. Der Port ist PoE+-kompatibel, sodass das Gerät über einen PoE+-Ethernet-Switch mit Strom versorgt werden kann. Informationen zu Netzwerkanforderungen und -richtlinien finden Sie im DM NVX AV-over-IP System Design Guide, Doc. 7977.
Automatische Punkt-zu-Punkt-Konnektivität
Durch die Punkt-zu-Punkt-Konnektivität kann der DM-NVX-E30 direkt an einen DM NVX 4K60 4:4:4-Decoder angeschlossen werden, um Video und Audio zu streamen. Anstatt an einen Ethernet-Switch angeschlossen zu werden, wird der 1000BASE-T-Ethernet-Port des Encoders direkt mit einem 1000BASE-T-Port eines Decoders verbunden.
Standardmäßig erkennt der Punkt-zu-Punkt-Modus automatisch, ob der DM-NVX-E30 direkt an einen DM NVX 4K60 4:4:4-Decoder oder an einen 1000BASE-T-Switch angeschlossen ist. Wenn eine direkte Verbindung zwischen dem DM-NVX-E30 und einem Decoder erkannt wird, arbeiten die Geräte im Punkt-zu-Punkt-Modus, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist; Für CEC (Consumer Electronics Control), RS-232 und IR-Steuerung ist jedoch ein Steuerungssystem erforderlich.
Gerätesteuerung
Der DM-NVX-E30 verfügt über integrierte COM- (RS-232) und IR-Anschlüsse zur Steuerung von Quellgeräten unter der Verwaltung eines Steuerungssystems. Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bietet CEC über die HDMI-Verbindung. Unter der Verwaltung eines Steuerungssystems kann der DM-NVX-E30 ein Quellgerät über CEC steuern, wodurch möglicherweise keine speziellen seriellen Kabel oder IR-Sender erforderlich sind.
Webbasiertes Setup
Die Einrichtung des DM-NVX-E30 erfolgt über einen Webbrowser. Die vollständige Steuerung und Überwachung des Geräts wird durch die Integration in ein Steuerungssystem oder in eine virtuelle DM NVX Director®-Switching-Appliance ermöglicht.
Optimierte Verwaltung mit DM NVX Director Virtual Switching Appliances
Für Anwendungen kleiner bis mittlerer Größe kann ein Netzwerk aus DM NVX-Endpunkten mithilfe eines Steuerungssystems konfiguriert und gesteuert werden. Für größere unternehmens- und campusweite Signalroutinganwendungen verbessert und rationalisiert das Hinzufügen einer virtuellen DM NVX Director-Switching-Appliance (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 oder DM-NVX-DIR-ENT) das Ganze Konfigurations- und Steuerungsprozess. Eine DM NVX Director-Appliance bietet einen zentralen Verwaltungspunkt und ermöglicht die Erstellung mehrerer virtueller Kreuzschienen über ein benutzerfreundliches webbasiertes Portal.
Low-Profile-Installation
Der DM-NVX-E30 lässt sich bequem auf einer ebenen Fläche oder einer Rackschiene montieren und passt problemlos unter eine Tischplatte oder in ein Rednerpult, einen AV-Wagen oder einen Geräteschrank. Alle Anschlüsse und LED-Anzeigen sind auf der Vorder- und Rückseite des Geräts positioniert und bieten optimalen Zugang und Sicht für eine saubere, wartungsfreundliche Installation. Die Stromversorgung erfolgt über PoE+ oder ein optionales Netzteil (separat erhältlich).