Der Crestron® HD-RX-4K-210-CE Multiformat-AV-Switch und -Receiver bietet HDMI®-Videoumschalt- und Audiopräsentationsfunktionen in Bereichen wie Konferenzräumen und Klassenzimmern. Der HD-RX-4K-210-CE ist mit allen DM Lite™-Sendern kompatibel und bietet einen DM Lite-Eingang für den Anschluss an einen Sender. Ein CATx (CAT5e oder höher) Twisted-Pair-Kabel verbindet einen Sender mit dem HD-RX-4K-210-CE zur Übertragung von HDMI-Signalen. Bei Auflösungen bis zu 2K beträgt die maximale Übertragungsentfernung 70 m (230 Fuß). Bei höheren Auflösungen bis zu 4K beträgt die maximale Übertragungsentfernung 40 m (130 Fuß).1
HINWEIS: Die Stromversorgung erfolgt über das CATx-Kabel, das den HD-RX-4K-210-CE mit einem DM Lite-Sender verbindet.
Neben einem DM Lite-Eingang bietet der HD-RX-4K-210-CE einen HDMI-Eingang, der mit einer lokalen AV-Quelle verbunden werden kann.
Automatische Umschaltung der Eingänge
Basierend auf dem zuletzt verbundenen Eingang kann automatisch zwischen dem DM Lite-Eingang und dem HDMI-Eingang umgeschaltet werden. Das Schaltverhalten ist über das Webinterface konfigurierbar oder über eine Crestron-Steuerung programmierbar. Darüber hinaus ermöglichen die Drucktasten für die Eingangsauswahl auf der Vorderseite des HD-RX-4K-210-CE die manuelle Auswahl des gewünschten Eingangs.
HDMI-Ausgang mit 4K-Scaler
Ein einzelner HDMI-Ausgang mit integriertem Scaler wird mit einem Display oder einem anderen Gerät mit einem HDMI-Eingang verbunden.2 Eingangsauflösungen werden automatisch skaliert, um der nativen Auflösung des Anzeigegeräts zu entsprechen, was zu einer optimalen Bildqualität führt. Für Anwendungen, die ein umfassendes EDID-Management erfordern, kann die Webschnittstelle verwendet werden, um sicherzustellen, dass jeder Eingang in seiner optimalen Auflösung und seinem optimalen Format angezeigt wird. Eingangsauflösungen bis zu 4K60 4:2:0 werden unterstützt.
Gerätesteuerung
Ausgestattet mit integrierten Steueranschlüssen kann der HD-RX-4K-210-CE verschiedene Geräte in einem Raum steuern. Der COM (RS-232)-Anschluss und CEC über den HDMI-Ausgang können das automatische Ein- und Ausschalten des Anzeigegeräts ohne die Verwendung eines Steuersystems ermöglichen. Bei Verwendung eines Steuersystems kann der IR-Anschluss auch das Anzeigegerät steuern. Zur Steuerung einer Projektionsleinwand und anderer durch Niederspannungskontakte aktivierter Geräte stehen zwei Relaisanschlüsse zur Verfügung. Zwei Versiport I/O-Ports ermöglichen die Integration von Geräten wie Leistungssensoren und Bewegungsmeldern. Eine Ethernet-Port-Verbindung zu einem LAN ermöglicht auch die Steuerung, indem die Verwendung der integrierten Webschnittstelle sowie die Verbindung zu einem Steuerungssystem ermöglicht wird.
HINWEIS: Die IR-, COM- und Ethernet-Ports können nicht verwendet werden, um Signale über eine DM Lite-Verbindung zu verlängern.
.AV Framework™-Technologieunterstützung
Neben einer integrierten Webschnittstelle und Steuerungssystemprogrammierung kann die integrierte .AV-Framework-Technologie der MPC3-201- und MPC3-302-Steuerungssysteme zur Steuerung des HD-RX-4K-210-CE als verwendet werden Umschalter.
Crestron XiO Cloud™ Service-Support
Der HD-RX-4K-210-CE ist mit dem Crestron XiO Cloud-Dienst kompatibel, einer IoT (Internet of Things)-basierten Plattform für die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten in einem Unternehmen oder einem gesamten Kundenstamm. Der Service ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die normalerweise für die Verwaltung eines einzelnen Geräts erforderlich wäre.
Kompaktes Design
Der HD-RX-4K-210-CE ist kompakt im Design und kann auf einer ebenen Fläche wie einer Wand montiert oder an der Unterseite eines Tisches befestigt werden. Das Gerät kann auch auf einer Rackschiene montiert werden.