Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount

    HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount

    Google-Übersetzung,

    Der HD-TXC-101-CE ist ein oberflächenmontierbarer DM Lite-Sender, der mit einem DM Lite-Empfänger gekoppelt werden kann, um eine Punkt-zu-Punkt-Signalverlängerung für HDMI®-, RS-232- und IR-Signale zu bilden. Die Produktfamilie DM Lite bietet eine sehr einfache und vielseitige Lösung zur Verlängerung von HD-, UHD-, 2K- und 4K-Videosignalen mit Stereo- oder Surround-Sound-Audio über ein einziges CAT5e-Kabel (oder besser). Eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 Fuß) wird für HD 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale oder bis zu 40 m (130 Fuß) für UHD und 4K unterstützt. Zusätzlich zu Video und Audio unterstützt der HD-TXC-101-CE die Verlängerung von RS-232- und IR-Steuersignalen in beide Richtungen.[1]

    Für Anwendungen, die eine Wandplattenversion erfordern, siehe HD-TXC-101-C-1G-EBT oder HD-TXC-101-C-1G-EWT.
    Für Anwendungen, die keine IR- oder RS-232-Signalerweiterung erfordern, siehe HD-TX-101-CE.

    Der USB-Stromanschluss liefert nur Strom (maximal 500 mA) und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet, um USB-betriebene Geräte mit Strom zu versorgen. Über diese Verbindung werden keine USB-Daten übertragen. Es kann nicht zur Verlängerung von USB-Daten, Video- oder Audiosignalen verwendet werden.

    Der HD-TXC-101-CE ist für die Montage auf einer ebenen Fläche unter einem Tisch, hinter einer Anrichte oder in einem Podium konzipiert. Es kann auch an einer einzelnen Rackschiene an der Rückseite eines Geräteschranks befestigt werden. Wird der HD-TXC-101-CE über das mitgelieferte Netzteil mit Wandhalterung betrieben, versorgt er auch den angeschlossenen Empfänger über das Verbindungskabel mit Strom. Alternativ kann ein Netzteil an den Receiver angeschlossen werden, das wiederum den HD-TXC-101-CE über das Verbindungskabel mit Strom versorgt.[2]

    Wichtig: Dieses Produkt ist nicht von einem Steuerungssystem aus ansprechbar und bietet keine programmierbare Funktionalität. AV-, CEC-, IR- und RS-232-Signale werden einfach zwischen einem einzigen Sender- und Empfängerpaar durchgeleitet. Der RJ45-Link-Port an diesem Produkt ist ausschließlich für die Verbindung mit einem einzelnen DM Lite-Empfänger vorgesehen. Es sollte nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzwerken herzustellen. DM Lite ist nicht kompatibel mit PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) oder HDBaseT®.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI®, RS-232, and IR signals
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources [3]
      • USB power port supplies power to USB powered devices
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Extends bidirectional RS-232 and IR control signals
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included[2]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHD-TXC-101-C-E-dm-lite-hdmi-over-catx--ir-rs-232
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeHDMI Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit