Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote

    HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote

    Google-Übersetzung,

    Die HZ2-AUX ist eine Horizon® 2-Wandeinbau-Mehrwegfernbedienung, die Horizon 2-Dimmer und -Schalter steuert. Sein Design passt zur gesamten Produktlinie der Horizon 2-Dimmer, -Schalter und -Tastaturen und ist somit eine großartige Ergänzung für Neu- oder Nachrüstinstallationen.

    Hinweis: Der HZ2-AUX akzeptiert keine anderen Tastenanordnungsarten und verfügt nicht über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Für die Mehrwegesteuerung mit einem Gerät, das beliebige Tastenanordnungen akzeptiert und über eine LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt, verwenden Sie ein HZ2-KPCN oder HZ2-KPEX.

    Der HZ2-AUX ist mit Standardgravur oder individueller Gravur auf einer Wipptastenbaugruppe (Stil 6) erhältlich.

    • Die Standardgravur auf einer Wipptastenbaugruppe (Stil 6) ist bei HZ2-AUX-A, HZ2-AUX-W und HZ2-AUX-B enthalten. Die Standardgravur enthält einen einfachen Punkt an der Stelle, an der die Taste gedrückt werden kann.

    • Individuelle Gravur auf einer Wipptastenbaugruppe (Stil 6), die mit HZ2-AUX-A ENGRAVED, HZ2-AUX-W ENGRAVED und HZ2-AUX-B ENGRAVED ausgestattet ist. Die individuell gravierte Knopfbaugruppe wird vor dem Versand installiert und ersetzt die Standard-Knopfbaugruppe durch die Standardgravur.

    HINWEIS: Frontplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen finden Sie in den Frontplatten der HZ2-FP-G-Serie.

    Knopfgravur

    Eine individuelle Lasergravur wird verwendet, um die Funktionalität jeder Taste auf der Tastenbaugruppe zu kennzeichnen. Wenn ein individuell graviertes Modell bestellt wird, wird die gravierte Tastenbaugruppe vor dem Versand am Gerät installiert. Erstellen Sie Gravurdateien mit Impress, der Crestron Home Setup-App, dem Crestron Home Online Configurator oder D3Pro. Bei Bedarf kann die individuelle Gravur bis zur Bearbeitung der Bestellung geändert werden, indem Sie eine E-Mail anorders@crestron.com mit der Gravurdatei senden.

    Wenn die Gravur oder die Knopfmontage vor der Bestellung noch nicht abgeschlossen ist, können Standardgravuren durch benutzerdefinierte Gravuren ersetzt werden, indem vor dem Versand der Bestellung eine Gravurdatei anorders@crestron.com gesendet wird. Wenn der aktualisierte Gravurauftrag dieselben Produkttypen und Mengen wie der ursprüngliche Auftrag enthält, wird er in der Reihenfolge verarbeitet, in der er ursprünglich eingegangen ist.

    Informationen zum Bestellen von Ersatzgravuren finden Sie auf der Produktseite der HZ2-BTNS ENGRAVED-Tastenbaugruppe.

    Knopfbaugruppen ohne Gravuren (BLANK-Modelle) sind separat erhältlich und können unverändert verwendet oder von einem Graveur eines Drittanbieters individuell graviert werden.

    Hinweis: Mit individueller Gravur bestellte Geräte (GRAVIERTE Modelle) werden mit der im Gravurauftrag angegebenen Tastenbaugruppe geliefert. Die Knopfbaugruppe wird vor dem Versand installiert und ersetzt die Standard-Knopfbaugruppe durch die Standardgravur.

    Mehrwege-Dimmen und Schalten

    Ähnlich wie bei herkömmlichen Drei- oder Vier-Wege-Schaltkreisen können Sie mit dem HZ2-AUX die Lichter von mehreren Standorten aus über das Reisekabel steuern. Bis zu vier Geräte können an einen einzigen Dimmer oder Schalter angeschlossen werden. Der HZ2-KPEX bietet Tasten-Hintergrundbeleuchtung und sechs verschiedene gravierbare Tastenbaugruppenoptionen, während der HZ2-AUX keine Tasten-Hintergrundbeleuchtung und eine einzige große Wipptastenbaugruppe (Stil 6) bietet. Der Mehrwege-Controller ist nach der Installation sofort einsatzbereit, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist.

    Hinweis: Das HZ2-AUX kann nicht zur direkten Steuerung einer Last verwendet werden. Es muss in Verbindung mit einem HZ2-DIMEX, HZ2-DIMUEX und HZ2-SWEX verwendet werden (alle separat erhältlich).

    Multigang-Erweiterung

    Installieren Sie bis zu vier Horizon® 2-Geräte nebeneinander in einem US-Mehrfach-Schaltkasten mit einer kompatiblen Frontplatte der HZ2-FP-G-Serie. Beim Einbau mehrerer Geräte in eine 2-, 3- oder 4-fach-Frontplatte sind die Tasten an den Geräten so ausgerichtet, dass sie eine durchgehende Bedienfläche bilden.

    Vor Ort austauschbare Knopfbaugruppen

    Die vor Ort austauschbaren Tastenbaugruppen ermöglichen Änderungen in der Gerätefunktion oder ermöglichen es dem Kunden, das System zu verwenden, bevor er die Gravuren fertigstellt. Die Tastenbaugruppe kann durch eine Tastenbaugruppenkonfiguration des Typs 6 HZ2-BTNS ersetzt werden und ist mit individueller Gravur (GRAVURIERTE Modelle) oder ohne Gravur (BLANK-Modelle) erhältlich.

    Die HZ2-AUX-Geräte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

    HZ2-BTNS-6 (Stil 6): 1 große Wipptaste

    Standard-Wandhalterung

    Horizon-Tastaturen sind für den Einbau in eine Standard-Wanddose konzipiert und eignen sich daher perfekt für die Installation in einer Mehrfachdose zusammen mit anderen Horizon-Geräten.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Provides control to the connected dimmer or switch using a traveler wire in a traditional three- or four-way circuit (HZ2‑DIMEX, HZ2‑DIMUEX, and HZ2‑SWEX, all sold separately)
      • Line based multiway control for reliability across all load types
      • 1- to 4-gang U.S. wall box installation
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Preinstalled large rocker button assembly (Style 6) with Default Engraving or can be configured with a large rocker button assembly (Style 6) with Custom Engraving
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Available in white, almond, and black


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerHZ2-AUX
      • ProduktfamilieInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • ProduktgruppeInterfaces
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)4.13
      • Breite (Inches)1.8
      • Tiefe (Inches)1.75
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)0.42
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit