Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC

    HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC

    Google-Übersetzung,

    Der HZ2-DIMLVEX ist ein Horizon® 2-In-Wand-0-10-V-Dimmer und -Schalter, der die drahtlose Netzwerksteuerung von 0-10-V-gesteuerten Vorschaltgeräten und Treibern infiNET EX® ermöglicht. Sein Design passt zum gesamten Sortiment an Horizon-Dimmern, -Schaltern und -Tastaturen und ist somit eine großartige Ergänzung für Neu- oder Nachrüstinstallationen.

    Die Standardgravur auf einer Wipptaste (Stil 6) ist bei HZ2-DIMLVEX-A, HZ2-DIMLVEX-W und HZ2-DIMLVEX-B enthalten. Die Standardgravur enthält einen einfachen Punkt, der eine Rückmeldung gibt und angibt, wo die Taste gedrückt werden kann.
    Hinweis: Um den HZ2-DIMLVEX mit benutzerdefinierten Gravuren zu bestellen, siehe HZ2-DIMLVEX-A ENGRAVED, HZ2-DIMLVEX-W ENGRAVED und HZ2-DIMLVEX-B ENGRAVED.

    HINWEIS: Frontplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen finden Sie in den Frontplatten der HZ2-FP-G-Serie.

    Integrierte Tastatur

    Der HZ2-DIMLVEX unterstützt bis zu fünf Tasten in sechs verfügbaren Tastenkonfigurationen und ist für eine Vielzahl von Anwendungen konfigurierbar. Da das Gerät an das Crestron®-Netzwerk angeschlossen ist, kann es als Tastatur zum Auslösen von Fernaktionen fungieren.

    Knopfgravur

    Eine individuelle Lasergravur wird verwendet, um die Funktionalität jeder Taste auf der Tastenbaugruppe zu kennzeichnen. Wenn ein individuell graviertes Modell bestellt wird, wird die gravierte Tastenbaugruppe vor dem Versand am Gerät installiert. Gravurdateien müssen zum Zeitpunkt der Bestellung bereitgestellt werden. Erstellen Sie Gravurdateien mit Impress, der Crestron Home Setup-App, dem Crestron Home Online Configurator oder D3Pro. Bei Bedarf kann die individuelle Gravur bis zur Bearbeitung der Bestellung geändert werden, indem Sie eine E-Mail anorders@crestron.com mit der aktualisierten Gravurdatei und den Bestellinformationen senden.

    Wenn die Gravur oder die Knopfmontage vor der Bestellung noch nicht abgeschlossen ist, können zunächst Standardgravuren bestellt und später durch benutzerdefinierte Gravuren ersetzt werden, indem vor dem Versand der Bestellung eine Gravurdatei zusammen mit den Bestellinformationen anorders@crestron.com gesendet wird. Wenn der aktualisierte Gravurauftrag dieselben Produkttypen und Mengen wie der ursprüngliche Auftrag enthält, wird er in der Reihenfolge verarbeitet, in der er ursprünglich eingegangen ist.

    Informationen zum Bestellen von Ersatzgravuren finden Sie auf der Produktseite der HZ2-BTNS ENGRAVED-Tastenbaugruppe.

    Knopfbaugruppen ohne Gravuren (BLANK-Modelle) sind separat erhältlich und können unverändert verwendet oder von einem Graveur eines Drittanbieters individuell graviert werden.

    Hinweis: Mit individueller Gravur bestellte Geräte (GRAVIERTE Modelle) werden mit der im Gravurauftrag angegebenen Tastenbaugruppe geliefert. Die individuell gravierte Knopfbaugruppe wird vor dem Versand anstelle der standardmäßig gravierten Standardknopfbaugruppe installiert.

    Mehrfarbige Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

    Die gravierten Tasten werden durch die RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung des Geräts beleuchtet. Jeder Taste kann eine individuelle Hintergrundbeleuchtung zugewiesen werden. Die LED-Hintergrundbeleuchtung gibt Feedback, indem sie die Intensität ändert, die Farbe ändert oder blinkt, um anzuzeigen, dass eine Aktion ausgeführt wird.

    Das lokale Farbdesign legt die Farben für alle Tasten auf dem Gerät fest. Zusätzlich zum lokalen Farbthema kann jeder Schaltfläche ein alternatives Farbthema zugewiesen werden. Es stehen dreizehn lokale Farbthemen zur Verfügung, darunter Tunable White (Standard ist Warmweiß), Neutralweiß, Kaltweiß und eine Vielzahl gängiger Farben. Das lokale Farbthema und alternative Farbthemen können programmgesteuert geändert werden.

    Vor Ort austauschbare Knopfbaugruppen

    Die vor Ort austauschbaren Tastenbaugruppen ermöglichen Änderungen in der Gerätefunktion oder ermöglichen es dem Kunden, das System zu verwenden, bevor er die Gravuren fertigstellt. Die Tastenbaugruppe kann durch jede der sechs HZ2-BTNS-Tastenbaugruppenkonfigurationen ersetzt werden und ist mit individueller Gravur (GRAVIERTE Modelle) oder ohne Gravur (BLANK-Modelle) erhältlich.

    Die HZ2-DIMLVEX-Geräte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

    • HZ2-BTNS-1 (Stil 1), Weiß (-W), Schwarz (-B) und Mandel (-A): 5 einzelne Tasten
    • HZ2-BTNS-2 (Stil 2), Weiß (-W), Schwarz (-B) und Almond (-A): 4 einzelne Tasten und 1 geteilte Wipptaste;
      Die geteilte Wipptaste befindet sich in der untersten Tastenposition
    • HZ2-BTNS-3 (Stil 3), Weiß (-W), Schwarz (-B) und Almond (-A): 4 einzelne Tasten und 1 geteilte Wipptaste;
      Die geteilte Wipptaste befindet sich in der zweituntersten Tastenposition
    • HZ2-BTNS-4 (Stil 4), Weiß (-W), Schwarz (-B) und Almond (-A): 3 einzelne Tasten und 2 geteilte Wipptasten;
      An den beiden untersten Tastenpositionen befinden sich geteilte Wipptasten
    • HZ2-BTNS-5 (Stil 5), Weiß (-W), Schwarz (-B) und Almond (-A): 1 mittlere Wipptaste und 2 Einzeltasten;
      Einzelne Tasten befinden sich an den beiden untersten Tastenpositionen
    • HZ2-BTNS-6 (Stil 6), Weiß (-W), Schwarz (-B) und Mandel (-A): 1 große Wipptaste

    Multigang-Erweiterung mit Horizon 2-Frontplatten

    Installieren Sie bis zu vier Horizon® 2-Geräte nebeneinander in einem US-Mehrfach-Schaltkasten mit einer kompatiblen Frontplatte der HZ2-FP-G-Serie. Beim Einbau mehrerer Geräte in eine 2-, 3- oder 4-fach-Frontplatte sind die Tasten an den Geräten so ausgerichtet, dass sie eine durchgehende Bedienfläche bilden.

    Umgebungslichtsensor

    Um eine optimale Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu gewährleisten, passen sich die Hintergrundbeleuchtung der Tasten und die Intensität der Anzeige automatisch an die Menge des Umgebungslichts im Raum an.

    Standard-Wandhalterung

    Horizon-Tastaturen sind für den Einbau in eine Standard-Wanddose konzipiert und eignen sich daher perfekt für die Installation in einer Mehrfachdose zusammen mit anderen Horizon-Geräten.

    infiNET EX-Kommunikation

    Die infiNET EX-Funktechnologie ermöglicht die bidirektionale HF-Kommunikation im gesamten Wohn- oder Geschäftsgebäude, ohne dass eine physische Steuerverkabelung erforderlich ist. Jedes infiNET EX-Gerät fungiert als Expander, indem es Befehlssignale an andere infiNET EX-Geräte in Reichweite (ca. 150 Fuß (46 m) in Innenräumen) sendet, um Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.

    Das Gerät kommuniziert mit einem Steuerungssystem über ein Crestron Wireless Gateway (separat erhältlich). Bis zu 100 infiNET EX-Geräte können in einem drahtlosen Netzwerk koexistieren.

    Hinweis: Jedes infiNET EX-Gerät, das Expander-Funktionalität bietet, erweitert effektiv die Reichweite des drahtlosen Netzwerks über die ursprüngliche Reichweite des Gateways hinaus. Batteriebetriebene infiNET EX-Geräte bieten keine Expander-Funktionalität. Ein dedizierter infiNET EX Wireless Expander ist ebenfalls erhältlich (CLW-EXPEX, separat erhältlich).

    Spezifikation
    • Key Features

      • 0‑10V dimming control
      • Integrated switch to cut load power
      • 1- to 4-gang U.S. wall box installation using Horizon® 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Robust infiNET EX® wireless communication
      • Preinstalled large rocker button assembly (Style 6) with Default Engraving
      • Multicolor RGB LEDs provide backlighting for engraved buttons - a different color can be set for each button, including white
      • White LED backlighting is available and can be dynamically set anywhere between 2000K and 8000K
      • Replacement button assemblies available in six styles to accommodate changes in device function or engravings
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Ambient light sensor for auto‑dimming with separate day and night backlight modes
      • Fully programmable via a Crestron control system
      • Local button functionality for load control without programming
      • Requires neutral wire connection
      • Crestron Home® OS compatible
      • Available in white, almond, and black


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerHZ2-DIMLVEX
      • ProduktfamilieControl Surfaces
      • ProduktgruppeKeypads
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)4.38
      • Breite (Inches)1.8
      • Tiefe (Inches)1.75
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)0.45
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit