Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom

    IV-CAMHK-12-SLVR-1B 1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom

    Google-Übersetzung,

    Die IV-CAMHK-12 ist eine intelligente Lösung zur Teilnehmerverfolgung, die mithilfe von zwei HD-PTZ-Kameras automatisch auf denjenigen zuschneidet, der im Raum spricht. Ideal für kleine bis mittelgroße Räume. Setzen Sie den IV-CAMHK-12 ein, wenn eine Nahsicht auf die Besprechungsteilnehmer gewünscht wird.

    Teilnehmerverfolgung mit produktionsähnlicher Umschaltung
    Der IV-CAMHK-12 nutzt Sprach- und Gesichtserkennung, um automatisch zu einer Aufnahme des aktiv sprechenden Teilnehmers zu wechseln. Mit der Umschaltung im Produktionsstil ermöglicht der IV-CAMHK-12 entfernten Teilnehmern, einem Gespräch im Raum zu folgen, ohne übermäßige Kameraumschaltungen.

    Kombinieren Sie es mit Ihrem bevorzugten Mikrofon und Lautsprecher
    Der IV-CAMHK-12 funktioniert mit einer Vielzahl von Mikrofonen und Audiolautsprechern und bietet einen Audioeingang mit Echounterdrückung. Fügen Sie einfach Ihr Lieblingsmikrofon hinzu und leiten Sie den Ton zur Echounterdrückung an die Kamera weiter.

    Hochwertiges Video
    Ein hochwertiger Sony Exmor CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60 über die 3G-SDI- oder HDMI®-Anschlüsse. Die IV-CAMHK-12 funktioniert gut bei schlechten Lichtverhältnissen und vor hellen Bildschirmen.

    Konferenzkompatibilität
    Optimieren Sie Videokonferenzen, Aufzeichnungen oder Streaming, indem Sie die IV-CAMHK-12-Kamera mit Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® oder Panopto® verwenden.

    Der IV-CAMHK-12 ist für die Zoom Rooms®-Software mit dem Inogeni™ 4KXUSB3-Konverter zur Kamerasteuerung zertifiziert.

    Leiser, schneller Wechsel zwischen Voreinstellungen
    Es können bis zu 256 Voreinstellungen für Schwenk-, Neige- und Zoomkombinationen konfiguriert werden. Die Kamera bewegt sich zum ausgewählten voreingestellten Punkt. Ein leiser, schneller Motor (Schwenkgeschwindigkeit 120°/s) sorgt für eine schnelle Einstellung des Kamerawinkels.

    Manuelle Steuerungsoptionen
    Verwenden Sie VISCA over IP, um die Kamera mit einem Crestron®-Steuerungssystem zu steuern. Die 1B Cam Manager-Software ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die einfache Konfiguration über einen Computer im Netzwerk.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Automatically tracks, frames, and switches between participants using voice and facial detection
      • Clean switching with broadcast-style cuts
      • Side-by-side dialog mode captures multiple participants in conversation
      • Intended for spaces up to 25 ft from the participants
      • Smooth tracking and quiet operation
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      •  Compatible with a variety of audio solutions
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIV-CAMHK-12
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeIntelligent Video
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.4
    • Breite (Inches)19.69
    • Tiefe (Inches)5.71
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6.61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit