Die IV-CAMPTZ-20 ist eine hochwertige PTZ-IP-Kamera, die Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60 über die 3G-SDI- oder HDMI®-Anschlüsse ausgeben kann. Es ist ideal für jedes Meeting, bei dem eine Kamera mehrere Bereiche des Raums erfassen muss. Kombinieren Sie es mit 1 Beyond Automate VX für eine Multikamera-Tracking-Lösung für Sprecher (Moderatoren). Die IV-CAMPTZ-20-Kamera unterstützt eine einzelne Ethernet-Verbindung und bietet Strom (PoE+), Überwachung und Steuerung.
Hochwertiges Video
Ein hochwertiger Sony Exmor CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60 über die 3G-SDI- oder HDMI-Anschlüsse.
Manuelle Steuerungsoptionen
Verwenden Sie VISCA over IP, um die Kamera mit einem Crestron®-Steuerungssystem zu steuern. Die 1B Cam Manager-Software ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die einfache Konfiguration über einen Computer im Netzwerk.
Leiser, schneller Wechsel zwischen Voreinstellungen
Es können bis zu 256 Voreinstellungen für Schwenk-, Neige- und Zoomkombinationen konfiguriert werden. Die Kamera bewegt sich zum ausgewählten voreingestellten Punkt. Ein leiser, schneller Motor (Schwenkgeschwindigkeit 120°/s) sorgt für eine schnelle Einstellung des Kamerawinkels.
Multikamerafähigkeit mit Automate Systems
Fügen Sie die IV-CAMPTZ-20-Kamera zu einem Automate-Mehrkamerasystem hinzu. Automate kann so eingestellt werden, dass automatisch zwischen mehreren 1 Beyond-Kameras umgeschaltet wird, um sich auf den aktiv sprechenden Teilnehmer zu konzentrieren. Integrieren Sie gängige Mikrofone und DSPs, um zwischen Moderator und Publikum zu wechseln.
Montagemöglichkeiten
Standard-Montagelöcher erleichtern die Montage der Kamera an einer Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten). Durch den Bildumschlag kann die Kamera bei Bedarf umgekehrt montiert werden.