Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    Google-Übersetzung,

    Die Crestron® TSW-770-Serie ist ein eleganter und vielseitiger Wandmontage-Touchscreen, der sich ideal für private und geschäftliche Anwendungen eignet. Der TSW-770 verfügt über ein kapazitives 7-Zoll-Touchscreen-Display (178 mm) mit individuell programmierbaren Steuertasten und Unterstützung für Smart Graphics®-Software und HTML5-basierte benutzerdefinierte UI-Projekte. PoE- und Wi-Fi®-Netzwerkkonnektivität und ein umfassendes Sortiment an Montagezubehör vereinfachen Neu- und Nachrüstungsinstallationen.

    Erweiterte Touchscreen-Steuerung

    Der TSW-770 bietet eine schlanke und leistungsstarke Benutzeroberfläche zur Steuerung der Technologie in einem Heim, Sitzungssaal, Klassenzimmer oder einer Kommandozentrale. Der Touchscreen bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die vollständig anpassbar ist, mit einfach zu bedienenden kapazitiven Bedienelementen, echtem Feedback und Statusanzeige in Echtzeit. Ein eingebauter Näherungssensor weckt den Bildschirm auf, ohne dass eine Benutzerinteraktion erforderlich ist, und automatische Helligkeitssteuerungen sorgen für optimale Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

    Kundenspezifisch programmierbare virtuelle Tasten

    Der TSW-770 bietet eine universelle Statusleiste, die mit virtuellen Schaltflächen für den schnellen Zugriff auf allgemeine Touchscreen-Funktionen bestückt ist. Der Touchscreen ist mit virtuellen Tasten für Power, Home, Lights, Up, Down und Mikrofon vorkonfiguriert.

    Jede Taste kann über ein Crestron-Steuerungssystem programmiert werden, um benutzerdefinierte Funktionen bereitzustellen, und nicht verwendete Tasten können einzeln ausgeblendet werden. Die universelle Statusleiste wird mit einfachen Wischgesten auf dem Touchscreen-Display erweitert oder ausgeblendet.

    Dynamische Benutzeroberflächen

    Der TSW-770 unterstützt benutzerdefinierte Benutzeroberflächen, die mit Crestron HTML5 User Interface und Smart Graphics-Technologien erstellt wurden, was eine größere Flexibilität für UI-Entwickler und Programmierer ermöglicht.

    • Die Crestron HTML5-Benutzeroberfläche ermöglicht UI-Designern die Entwicklung reichhaltiger Front-End-Benutzeroberflächen mit erhöhter Wiederverwendbarkeit und Effizienz unter Verwendung moderner Webmethoden. Crestron HTML5-Benutzeroberflächen-Entwicklungstools werden bereitgestellt, um die Erstellung von Benutzeroberflächen zu vereinfachen, die auf Standard-Webtechnologien basieren
    • Smart Graphics ermöglicht es Programmierern, flüssige gestengesteuerte Steuerungen, animiertes Feedback, umfangreiche Metadaten, eingebettete Apps und Widgets sowie Full-Motion-Videos in ihre Benutzeroberflächen zu integrieren. Smart Graphics bietet dynamische Funktionen wie grafische Schaltflächen und Schieberegler, Listen und Symbolleisten, Drag-and-Drop-Objekte, Dashboard-Widgets, Bildschirmschoner und anpassbare Designs.

    Spracherkennung

    Mit der integrierten Spracherkennung können Sprachbefehle an den TSW-770 ausgegeben werden, um Geräte schnell ein- oder auszuschalten, eine bestimmte Medienquelle auszuwählen und abzuspielen, den Kanal zu wechseln, eine Lichtszene auszuwählen, die Jalousien herunterzulassen und zu sperren die Türen öffnen, das Sicherheitssystem aktivieren oder ein Passwort eingeben. Sagen Sie einfach einen Befehl und Crestron erledigt den Rest.

    Ein Video streamen

    Die native Unterstützung der Formate H.265, H.264 und MJPEG ermöglicht dem TSW-770 die Anzeige von Live-Streaming-Videos von einer IP-Kamera, einem Streaming-Encoder (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR oder ähnliches). ) oder einen DigitalMedia™-Umschalter.

    Das Video wird über Ethernet an den Touchscreen übertragen, sodass keine zusätzliche Videoverkabelung erforderlich ist.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Next generation Crestron® wall mount touch screen
      • 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 800 WSVGA display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • Built-in Rava® SIP intercom
      • Built-in speakers and microphone
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native apps for Crestron Home™ OS, Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services
      • Built-in Bluetooth® communications beacon
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Wi-Fi® network connectivity
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Electrical box mounting with provided mounting bracket
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTouch_Screen_TSW-770
    • ProduktfamilieControl Surfaces
    • ProduktgruppeTouch Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications products
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit