Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    Google-Übersetzung,

    Der IV-SAM-VXP-1B Automate™ VX Pro ist eine sprachgesteuerte Kameraumschaltlösung, die das volle Multikamera-Studioerlebnis in Besprechungen, Ratshallen und Klassenzimmer bringt. Der Kamerawechsel und die Kamerabewegung erfolgen automatisch basierend auf dem Standort des aktiv sprechenden Teilnehmers. Automate VX Pro verfügt über integrierte Aufnahme- und Streaming-Funktionen sowie Ausgänge für Videokonferenzen.

    Professionelle Dienste
    Das 1 Beyond Automate-System erfordert den Kauf von 1 Beyond Camera Systems Remote Professional Services.

    Bevor Sie eine Bestellung für IV-SAM-VXP-1B aufgeben, ist ein vom Crestron Sales Support Services-Team ausgestelltes Ausrüstungsangebot erforderlich. Alle Bestellungen müssen sich auf die Nummer des Ausrüstungsvorschlags beziehen und das vollständige Kamerasystem umfassen, das im Ausrüstungsvorschlag beschrieben ist, einschließlich professioneller Dienstleistungen.

    HINWEIS: Der Ausrüstungsvorschlag umfasst die erforderlichen 1 Beyond-Kameras, das Automate VX-System und 1 Beyond Camera Systems Remote Professional Services. Außerdem werden Geräte von Drittanbietern, wie z. B. Mikrofone, identifiziert, die zur Vervollständigung des Systems erforderlich sind und separat vom jeweiligen Hersteller erworben werden müssen, basierend auf den bereitgestellten Informationen zu Raumgröße, Möbelanordnung und Designmerkmalen.

    Weitere Informationen finden Sie unter IV-PROSERVICE-1B.

    Verbessertes Video für Meetings
    Sehen Sie mit Nahaufnahmen, wer spricht. Der saubere Kamerawechsel im Produktionsstil sorgt für ein ansprechenderes Erlebnis für entfernte Teilnehmer oder Zuschauer.

    Sprachaktiviertes Schalten
    Der Freisprechbetrieb nutzt die Daten der Raummikrofone, um den aktiv sprechenden Teilnehmer zu lokalisieren. Die Kameraumschaltung wird durch den verwendeten Mikrofontyp bestimmt.

    Passt sich Raumgrößen und -nutzungen an
    Für optimale Kamerawinkel können Kameras im gesamten Raum platziert werden. Raumkonfigurationen können mit einem einzigen Tastendruck so eingestellt werden, dass sie unterschiedliche Möbelanordnungen ermöglichen.

    Grafiken, Titel und Layouts
    Kombinieren Sie mehrere Quellen, überlagern Sie Titel und fügen Sie benutzerdefinierte Grafiken hinzu. Eine grafische Benutzeroberfläche ermöglicht benutzerdefinierte Layouts, nicht nur Bild-in-Bild oder nebeneinander.

    RESTful API für Crestron® und die Steuerung durch Dritte
    Ermöglichen Sie mithilfe eines Crestron®-Steuermoduls automatisches Umschalten, Aufzeichnen/Streamen und Ändern von Raumkonfigurationen oder -layouts. Für anpassbare Benutzeroberflächen auf Steuerungssystemen von Drittanbietern steht eine anpassbare API zur Verfügung.

    Konferenz, Stream und/oder Aufzeichnung
    Zusätzlich zur hochwertigen Ausgabe für Hard- oder Soft-Codecs verfügt das System über einen integrierten Encoder und Rekorder, um mehrere Live-Streams und über 100 Stunden Aufnahme zu ermöglichen.

    Room Designer-Webschnittstelle
    Das Room Designer-Tool bietet die Möglichkeit, Besprechungsräume zu entwerfen und zu konfigurieren. Die Browseroberfläche wird verwendet, um die beste Position für verschiedene Kameras und Mikrofone in einem Raum auszuwählen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Automatic camera switching based on the active speaking participant
      • Switches between multiple cameras for broadcast-style production
      • Supports 7 SDI and 5 NDI sources; outputs SDI and NDI streams
      • Intelligent video algorithm follows the conversation, avoiding excessive camera switching
      • Easy configuration with the browser-based Room Design tool
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIV-SAM-VXP-1B
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeIntelligent Video
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.5
    • Breite (Inches)16.75
    • Tiefe (Inches)14.5
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit