Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAROS-IC4T - Saros® 4" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC4T - Saros® 4" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC4T - Saros® 4" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC4T - Saros® 4" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC4T - Saros® 4" 2-Way In-Ceiling Speaker

    SAROS-IC4T - Saros® 4" 2-Way In-Ceiling Speaker

    Google-Übersetzung,
    Saros® 4" 2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher SAROS_IC4T Vervollständigen Sie Ihre Installation mit Crestron-Lautsprechern. Saros®-Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie eine hervorragende Sprachverständlichkeit und eine volle, satte Musikwiedergabe für den Einsatz in Sitzungssälen, Klassenzimmern, Restaurants, Nachtclubs, Einzelhandelsgeschäften, Gotteshäuser und Kongresseinrichtungen Solide Bauweise und eine Reihe von Funktionserweiterungen gewährleisten eine schnelle und einfache Installation und jahrelange zuverlässige Leistung Saros®-Lautsprecher von Crestron® bieten professionelle Leistung und flexible Installation in einer Reihe gängiger Größen für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen Anwendungen. Solide Konstruktion, einfache Installation und High-End-Komponenten sind Markenzeichen der Saros-Lautsprecherlinie. Ideal für den Einsatz in Hintergrund- oder Vordergrundmusik, Paging- und Beschallungssystemen, Saros-Lautsprecher wurden entwickelt, um eine glatte, gleichmäßige Abdeckung und hohe Leistung zu erzielen , und klare, natürliche Klangqualität durch den Einsatz von horngeladenen Titankalotten-Hochtönern, hocheffizienter Damm Konustieftöner, Bassreflexgehäuse und präzise abgestimmte Frequenzweichen. Das Saros IC4T-Modell ist ein 2-Wege-Deckenlautsprecher mit einem 4-Zoll-Tieftöner und einem breit abstrahlenden, horngeladenen 3/4-Zoll-Kalottenhochtöner. Ein eingebauter 30-Watt-Multi-Tap-Transformator ermöglicht die Verwendung mit verteilten 70- und 100-Volt-Lautsprechersystemen. Die Belastbarkeit an 8 Ohm beträgt satte 100 Watt (Programm) mit einem breiten Frequenzgang von 60 Hz bis 20 kHz (±3 dB). Das Saros IC4T ist intelligent für eine schnelle und einfache Installation und jahrelange zuverlässige Leistung konzipiert. Sein rahmenloses „Zero-Bezel“-Gitter erzielt ein unauffälliges und zeitgemäßes Erscheinungsbild, das sich gut für den Einsatz in Restaurants und Nachtclubs, Einzelhandelsflächen, Gotteshäusern, Kongresseinrichtungen, Universitäten und Bürogebäuden eignet. Die Installation des Gitters erfordert keine Hardware oder Werkzeuge, da starke Magnete verwendet werden, um es an Ort und Stelle zu halten. Ein Sicherheitsgurt ist im Lieferumfang enthalten, um zu verhindern, dass das Gitter jemals von der Decke fällt. Die modulare Konstruktion des Lautsprechergehäuses vereinfacht die Spezifikation und Installation für den Einsatz in neuen und bestehenden Decken. Die Montage des Lautsprechers wird durch robuste, in das Gehäuse integrierte 2-Stufen-Kippklemmen erleichtert. Jeder Kniehebelspanner bietet zwei Positionen für Standard- und extra dicke Oberflächen bis zu 2,4 Zoll (61 mm). Eine Fliesenbrücke ist im Lieferumfang enthalten, um bei der Installation in einer typischen Dachziegeldecke eine angemessene Unterstützung zu bieten. Die Kachelbrücke ist verstellbar, um eine außermittige Lautsprecherpositionierung zu ermöglichen, und kann gefaltet werden, um bei Blindmontage durch den Lautsprecherausschnitt zu passen. Auf der Oberseite des Lautsprechergehäuses befinden sich außerdem zwei Rigging-Punkte zur Befestigung an der Gebäudestruktur mit dem optionalen Sicherheits-Haltegurt-Kit (SPKA-ST-15 [1]). Um die Anforderungen von UL® 2043 für die Installation in Umgebungsluftbehandlungsräumen (Plenum) zu erfüllen, wird eine integrierte Metallrückwand verwendet. Der Kabelanschluss ist hinter einer rückseitigen Abdeckplatte zugänglich, indem eine einzelne Schraube entfernt wird. Obere und seitliche Aussparungen sind an der Abdeckplatte vorgesehen, um flexible 1/2"- oder 3/4"-Leitungen aufzunehmen. Eine Kabelklemme ist ebenfalls vorhanden. Das Anschließen der Verkabelung hinter der Abdeckplatte wird durch einen abnehmbaren Schraubklemmenblock mit Vorkehrungen für eine einfache Parallelverdrahtung in einer Anwendung mit mehreren Lautsprechern erleichtert. Die Einstellung des 70/100-V-Transformatorabgriffs erfolgt über eine mit einem Schraubendreher einstellbare Steuerung, die sich an der vorderen Schallwand hinter dem Gitter befindet. Saros IC4T-Lautsprecher sind in Weiß oder Schwarz erhältlich und können lackiert werden, um mit der Deckenoberfläche zu verschmelzen. Sie werden einzeln bepreist, müssen aber paarweise bestellt werden. Hinweise: 1. Artikel separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Summary Of Features High-performance 2-way in-ceiling speaker 4" polypropylene woofer with damped cloth surround for tight, controlled bass and clear midrange Optimized dual front ports for enhanced low-frequency response Wide-dispersion, horn-loaded titanium dome tweeter for crisp, clear high-end and enhanced pattern control Built-in 30 Watt 70/100V multi-tap transformer "Zero-bezel" frameless grille for a clean, contemporary appearance Integral metal back can with top and side conduit knockouts Two-step toggle clamps for fast, easy installation Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling Meets the requirements of UL® 2043 for installation in an environmental air-handling space 100 Watts program power handling at 8 Ohms 60 Hz - 20 kHz frequency response 110° nominal coverage pattern Available in black or white Paintable to blend with surroundings
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaros_4in_2-Way_In-Ceiling_Speaker
    • ProduktfamilieAudio
    • ProduktgruppeSpeakers - Commercial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.53
    • Breite (Inches)8.53
    • Tiefe (Inches)7.13
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 17 13 19
    • OmniClassTitelSpeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit