Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen

    TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen

    Google-Übersetzung,

    Die Crestron® TSW-570-Serie ist ein eleganter und vielseitiger Wandmontage-Touchscreen, der sich ideal für private und geschäftliche Anwendungen eignet. Der TSW-570 verfügt über ein kapazitives 5-Zoll-Touchscreen-Display (127 mm) mit individuell programmierbaren Steuertasten und Unterstützung für Smart Graphics®-Software und HTML5-basierte benutzerdefinierte UI-Projekte. PoE-Konnektivität und ein umfassendes Sortiment an Montagezubehör vereinfachen Neu- und Nachrüstungsinstallationen.

    Erweiterte Touchscreen-Steuerung

    Der TSW-570 bietet eine elegante und leistungsstarke Benutzeroberfläche zur Steuerung der Technologie in einem Heim, Sitzungssaal, Klassenzimmer oder einer Kommandozentrale. Der Touchscreen bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die vollständig anpassbar ist, mit einfach zu bedienenden kapazitiven Bedienelementen, echtem Feedback und Statusanzeige in Echtzeit. Ein eingebauter Näherungssensor weckt den Bildschirm auf, ohne dass eine Benutzerinteraktion erforderlich ist, und automatische Helligkeitssteuerungen sorgen für optimale Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

    Kundenspezifisch programmierbare virtuelle Tasten

    Der TSW-570 bietet eine universelle Statusleiste, die mit virtuellen Schaltflächen für den schnellen Zugriff auf allgemeine Touchscreen-Funktionen bestückt ist. Der Touchscreen ist mit virtuellen Tasten für Power, Home, Lights, Up und Down vorkonfiguriert. Jede Taste kann über ein Crestron-Steuerungssystem programmiert werden, um benutzerdefinierte Funktionen bereitzustellen, und nicht verwendete Tasten können einzeln ausgeblendet werden. Die universelle Statusleiste wird mit einfachen Wischgesten auf dem Touchscreen-Display erweitert oder ausgeblendet.

    Dynamische Benutzeroberflächen

    Der TSW-570 unterstützt benutzerdefinierte Benutzeroberflächen, die mit Crestron HTML5 User Interface und Smart Graphics-Technologien erstellt wurden, was eine größere Flexibilität für UI-Entwickler und Programmierer ermöglicht.

    • Die Crestron HTML5-Benutzeroberfläche ermöglicht UI-Designern die Entwicklung reichhaltiger Front-End-Benutzeroberflächen mit erhöhter Wiederverwendbarkeit und Effizienz unter Verwendung moderner Webmethoden. Crestron HTML5-Benutzeroberflächen-Entwicklungstools werden bereitgestellt, um die Erstellung von Benutzeroberflächen zu vereinfachen, die auf Standard-Webtechnologien basieren
    • Smart Graphics ermöglicht es Programmierern, flüssige gestengesteuerte Steuerungen, animiertes Feedback, umfangreiche Metadaten, eingebettete Apps und Widgets sowie Full-Motion-Videos in ihre Benutzeroberflächen zu integrieren. Smart Graphics bietet dynamische Funktionen wie grafische Schaltflächen und Schieberegler, Listen und Symbolleisten, Drag-and-Drop-Objekte, Dashboard-Widgets, Bildschirmschoner und anpassbare Designs.

    Ein Video streamen

    Die native Unterstützung der Formate H.265, H.264 und MJPEG ermöglicht dem TSW-570 die Anzeige von Live-Streaming-Videos von einer IP-Kamera, einem Streaming-Encoder (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR oder ähnliches). ) oder einen DigitalMedia™-Umschalter. Das Video wird über Ethernet an den Touchscreen übertragen, sodass keine zusätzliche Videoverkabelung erforderlich ist.

    Crestron Raumplanungs-App

    Als Teil einer kompletten Raumplanungslösung für Unternehmen kann der TSW-570 als Planungspanel über die Raumplanungs-App von Crestron eingesetzt werden. Am Eingang eines Besprechungsraums kann ein Planungspanel von Crestron installiert werden, um die Verfügbarkeit des Raums anzuzeigen und den Zeitplan für den Tag anzuzeigen. Auf Wunsch kann der Raum vor Ort für ein Ad-hoc-Meeting reserviert werden. Ein CEN-ODT-C-POE-Belegungssensor kann ebenfalls mit dem Touchscreen gekoppelt werden, sodass der Belegungsstatus bei Nichterscheinen und ungeplanter Raumnutzung sofort an die Planungs-App gemeldet werden kann.

    Mit der Crestron Scheduling App lässt sich der TSW-570 direkt in die Crestron Fusion®-Software, die Microsoft Exchange Server®-Software (für Benutzer von Outlook®-Software und Office 365®-Software), die Google Calendar™-Kalender-App (einschließlich G Suite™-Software) integrieren. , die Planungssoftware CollegeNET® 25Live® oder die Software Ad Astra™. Die IBM® Notes®-Software wird auch über einen lokalen Server von Crestron Fusion unterstützt.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Next generation Crestron® wall mount touch screen
      • 5 in. (127 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 720 qHD display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native Crestron room scheduling app
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Wall mounting with provided mounting bracket
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTouch_Screen_TSW-570
    • ProduktfamilieControl Surfaces
    • ProduktgruppeTouch Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications products
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit