Das Crestron Flex UC-AUDIO-POD-B ist ein kabelloses Tischkonferenzgerät mit einem Lautsprecher und vier Mikrofonen, das sich ideal für kleine bis große Räume eignet. Der Pod verbindet sich drahtlos mit einem gekoppelten Crestron Flex UC-AUDIO-HUB und überträgt Audio zu und von diesem. Der angeschlossene Hub empfängt und sendet Audio über eine USB-C®-Verbindung an eine UC Engine. Bis zu vier Pods können mit dem Hub verbunden werden und sorgen für omnidirektionalen Sound in großen oder mittelgroßen Konferenzräumen und Mehrzweck-Besprechungsräumen. Der Pod kann je nach Größe und Form des Besprechungsraums an einer beliebigen Stelle im Raum platziert oder auf einem Tisch montiert werden.
Eine Taste zum Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons, Lautsprecherlautstärkeanzeigen und ein LED-Anzeigering zeigen den Betriebsstatus des Pods an. Die Lautstärkepegel werden über alle Pods in einem Konferenzraum hinweg synchronisiert, wodurch die Konsistenz der Audiopegel gewährleistet bleibt. Der Pod wird über ein USB-C-Kabel mit Strom versorgt, das an ein mitgeliefertes Universalnetzteil angeschlossen ist.
Hochwertige Audioqualität
Der Pod liefert verständlichen und hochwertigen Klang in jeder Ecke eines Raumes. Es enthält vier automatisch gemischte Richtmikrofone, die eine 360-Grad-Aufnahme, hochwertige Echounterdrückung, automatische Verstärkungskompensation und Rauschunterdrückung bieten.
Hervorragende Anpassungsfähigkeit
Der Pod ist für eine Vielzahl von Raumtypen skalierbar, einschließlich unkonventionell geformter Räume und solcher mit anspruchsvollem Design. In einer offenen Architektur oder dort, wo Wände und Decken nicht für Kabel geöffnet werden können, bietet der Pod eine Audiolösung, die sicherstellt, dass weder die Raumästhetik noch die optimale Audioqualität beeinträchtigt werden. Wenn der Pod mit dem Hub verbunden ist, kann er leicht verschoben werden, wenn sich die Möbel ändern, und zusätzliche Pods können hinzugefügt werden, wenn der Raum größer wird. Pods können in Räumen eingesetzt werden, in denen Videokonferenzen über persönliche Geräte gehostet werden, um produktive Hybrid-Meetings mit hochwertiger Audioqualität zu ermöglichen.
Plug-and-Play-USB-Konnektivität
Der Pod schaltet sich automatisch ein, wenn er an den Hub angeschlossen wird, der über Plug-and-Play-USB mit einer UC Engine verbunden ist.
Robuste Sicherheit
Der Pod liefert Audio über große Entfernungen und eignet sich daher optimal für größere Räume. Die Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™)-Technologie stellt sicher, dass nur gekoppelte Pods Audio vom vorgesehenen Hub übertragen. Der Pod ermöglicht eine sichere Audioübertragung mithilfe der DECT-Technologie. DECT nutzt mehrere Sicherheitsstufen und beeinträchtigt keine anderen drahtlosen Technologien wie Wi-Fi® und Bluetooth®.
Einfache Geräteverwaltung
Die Konfiguration und der Verbindungsstatus des Pods können über eine einfache Web-Benutzeroberfläche ohne vorherige Einrichtung überwacht werden. Die Bereitstellung von Pods in mehreren Raumtypen, Firmware-Updates, Überwachung und Verwaltung können über den XiO Cloud®-Dienst gesteuert werden.