Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    Google-Übersetzung,

    Eine schlanke und stilvolle Soundbar, die eine leistungsstarke Freisprecheinrichtung für Konferenzen in einem atemberaubenden Front-of-Room-Gerät umfasst. Lässt sich sauber unter dem Raumdisplay installieren und über USB mit jedem Computer verbinden. Inklusive Konnektivität für eine externe USB-Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten).

    Die Crestron® UC Video Conference Smart Soundbar (UC-SB1) ist ein unglaubliches All-in-One-Front-of-Room-Gerät, das die Installation zusätzlicher Mikrofone oder Lautsprecher überflüssig macht. An der Wand montiert oder auf einer Anrichte unter den Displays des Hauptraums platziert, sieht die intelligente Soundbar in jedem kleinen bis mittelgroßen Besprechungsraum großartig aus und klingt noch besser.

    Leistungsstarke Stereolautsprecher, adaptives Beamforming-Mikrofon und fortschrittliche digitale Signalverarbeitung liefern eine außergewöhnliche Vollduplex-Freisprechleistung mit hochgradig verständlicher, echofreier Sprachqualität. Sein kompaktes All-in-One-Design reduziert Unordnung auf dem Konferenztisch und passt sogar in Räume ohne Tisch. Über einen USB-3.0-Port auf der Rückseite kann eine USB-Kamera angeschlossen werden.

    HINWEIS: Siehe auch Modell UC-SB1-CAM für eine ähnliche Lösung mit eingebauter Kamera.

    USB-Freisprecheinrichtung
    Das UC-SB1 ist ein leistungsstarkes AEC-fähiges Freisprechtelefon. Für eine vollständige Videokonferenzlösung kann auch eine USB-Kamera angeschlossen werden. Die Soundbar lässt sich in jeden Computer integrieren, auf dem UC-Konferenz- oder Web-Collaboration-Software läuft, und unterstützt auch die allgemeine Präsentation von computerbasierten AV-Inhalten. Eine einzelne USB 3.0-Verbindung (2.0-kompatibel) bietet eine Plug-and-Play-Schnittstelle zu einem Computer.

    Der UC-SB1 verhält sich wie jedes USB-Gerät der Audioklasse und ermöglicht die Verwendung als Lautsprecher und Mikrofon für alle Arten von Multimedia-Anwendungen, die auf einem Computer ausgeführt werden. Auch wenn Sie gerade nicht telefonieren, können Sie mit der intelligenten Soundbar Inhalte mit allen im Raum teilen oder eine professionelle Aufzeichnung des Meetings erstellen – mit außergewöhnlichen Ergebnissen.

    Hervorragende Klangqualität
    Die intelligente Soundbar erleichtert Gespräche mit außergewöhnlicher Audiotreue und -aufnahme. Sein integriertes 180°-Fernfeld-Mikrofon-Array fängt Stimmen im ganzen Raum mithilfe der adaptiven Beamforming-Technologie originalgetreu ein. Seine leistungsstarken Zwei-Wege-Stereolautsprecher erzeugen vollen, satten und echt klingenden Klang. Die leistungsstarke AEC-Technologie erzielt eine transparente Vollduplex-Leistung ohne störendes Echo oder Rauschen. Zusätzliche digitale Signalverarbeitung gewährleistet eine optimale Klangqualität für ein immersives Erlebnis.

    USB-Kameraeingang
    Der UC-SB1 verfügt über einen USB 3.0-Kameraanschluss zur Aufnahme einer externen USB-Kamera. Das Anschließen der Kamera an die Soundbar erleichtert die vollständige Audio- und Videokonnektivität mit einem Computer über eine einzige USB-Schnittstelle.

    Erweiterte Funktionalität
    Die intelligente Soundbar UC-SB1 lässt sich nahtlos in eine Vielzahl computerbasierter UC-Plattformen integrieren. Die Plug-and-Play-USB-Konnektivität ermöglicht die Steuerung der Soundbar über den Computer, ohne dass zusätzliche Software, Fernbedienungen oder Steuersysteme erforderlich sind. Der Computer erkennt die Soundbar-Verbindung automatisch und die Soundbar wiederum reagiert, wenn ein Konferenzgespräch geführt, die Lautsprecherlautstärke angepasst oder der Lautsprecher oder das Mikrofon stummgeschaltet werden. Auf der Vorderseite der Soundbar wird der Betriebsstatus durch eine mehrfarbige LED-Statusleiste angezeigt, die sich bei zunehmender Lautstärke nach außen ausdehnt und die Farbe ändert, um den Verbindungs- und Stummschaltstatus anzuzeigen.

    Analoger Audioeingang und -ausgang
    Zusätzliche Audiokonnektivität wird durch unsymmetrische analoge Stereo-Eingangs- und -Ausgangsbuchsen auf der Rückseite bereitgestellt. Der Eingang nimmt jede Audioquelle mit Line-Pegel auf, die einfach ohne Lautstärkeregelung oder andere Signalverarbeitung in den internen Verstärker und die Lautsprecher eingespeist wird. Der Ausgang dient zur Speisung eines unterstützenden Hörsystems und überträgt das gleiche Audiosignal wie die Lautsprecher der Soundbar.

    Einfache Installation

    Die Installation ist ein Kinderspiel mit der integrierten klappbaren Montagehalterung, die sich leicht an der Wand befestigen lässt und es ermöglicht, die Soundbar nach vorne zu kippen, um vollen Zugang zu den Anschlüssen auf der Rückseite zu erhalten. Nach der Installation und Verbindung wird die Soundbar für den normalen Betrieb magnetisch aufrecht gehalten. Die Halterung ermöglicht die Befestigung an jeder Wandfläche mit zwei Schrauben. Insgesamt acht in 51-mm-Schritten (2 Zoll) angeordnete Schlüssellöcher für die Montage passen sich jedem Wandpfostenabstand von 305 bis 610 mm (12 bis 24 Zoll) an. Alternativ kann die Soundbar einfach auf ein Regal oder eine Anrichte gestellt werden. Optimale Ergebnisse werden erzielt, indem das Gerät auf Ohr-/Gesichtshöhe positioniert wird. Zur Stromversorgung des Geräts ist eine einzelne 100-240-VAC-Steckdose erforderlich.

    Hauptmerkmale

    • Eine vollständige Freisprechlösung für Konferenzen in einem beeindruckenden Front-of-Room-Gerät
    • Das schlanke und stilvolle Soundbar-Design lässt sich sauber unter den Raumdisplays installieren – an der Wand montieren oder auf einer Anrichte platzieren
    • Mehrfarbige Statusleiste – zeigt Audiolautstärke, Stummschaltung und Betriebsstatus an
    • Adaptives 180°-Fernfeld-Mikrofonarray mit Beamforming – erkennt, wer spricht, und optimiert die Richtwirkung für eine klare Aufnahme
    • 23 Fuß (7 m) Mikrofon-Aufnahmebereich – macht Tischmikrofone überflüssig
    • Leistungsstarke 2-Wege-Stereolautsprecher erzeugen eine volle, satte und natürliche Klangqualität
    • Fortschrittliche AEC- und DSP-Technologie – bietet außergewöhnliche Vollduplex-Audioleistung mit hochgradig verständlicher, echofreier 2-Wege-Sprachqualität
    • Kameraeingang – ermöglicht den Anschluss einer beliebigen USB-Konferenzkamera
    • USB 3.0 – bietet Audio- und Videokonnektivität über eine einzige USB-Schnittstelle
    • Plug & Play – kompatibel mit gängigen Computer-Betriebssystemplattformen, auf denen beliebige Webkonferenzsoftware ausgeführt wird
    • Analoge Audio-E/A – Eingangs- und Ausgangsanschlüsse für lokale Quellen und Hörhilfen
    • Integrierte klappbare Montagehalterung – vereinfacht die Wandmontage
    • Standby mit geringem Stromverbrauch – Automatisches Aufwachen und Einschlafen, um Energie zu sparen
    • Interne Stromversorgung – 100 bis 240 VAC Netzversorgung
    Spezifikation
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant;
      • Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio sourc
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system;
      • Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Video

      • USB Camera Input USB 3.0 port, accepts connection of a USB camera

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 66 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.57
    • Breite (Inches)43.6
    • Tiefe (Inches)3.9
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit