Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    Google-Übersetzung,

    Der Crestron Ultimate-Deckenlautsprecher von Origin Acoustics bietet höchste Leistung für anspruchsvolle Installationen im Wohnbereich.

    Das ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT ist ein Deckenlautsprecher, der einer 89 mm großen Designerleuchte ähnelt und sich zusammen mit einem LFX‑DL‑TUNC nahtlos in die Decke einfügt und so ein anspruchsvolles, einheitliches Erscheinungsbild ergibt. Die wetterfeste Konstruktion ermöglicht den Einsatz in Duschen, Saunen, Umkleideräumen, Yachten und bei Schiffsanwendungen.

    Das ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT umfasst den ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH und ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH, Montagezubehör, Zierring-Kit, Gitter und Installationszubehör.

    In der Vorbauphase kann nur der ULTIMATE-IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH installiert werden, und nach Abschluss der Bauarbeiten kann der ULTIMATE IC3-AW-SA-TWEETER-EACH installiert werden, um die Lautsprecherkonfiguration abzuschließen.

    Der Installationsvorgang wird durch integrierte Schienen vereinfacht, die das Tieftönergehäuse direkt an den Deckenbalken befestigen und so einen ebenen und sicheren Sitz gewährleisten. Der Hochtöner wird mit einer Dreh- und Sechskantschraube an seinem Platz arretiert.

    Das mitgelieferte Zierring-Kit umfasst sechs verschiedene Designs, darunter die neuesten unsichtbaren Unterputzoptionen sowie runde und quadratische Gitter, sodass Sie die ideale Zierleiste für jedes Interieur auswählen können. Drei Distanzringe sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um Deckenmaterialstärken von bis zu 35 mm zu berücksichtigen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • 2 in. (51 mm) wideband ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 75 W (RMS), 200 W (Peak) power handling
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles



        Technische Spezifikation
        • Referenznummerultimate-ic3-sa-woofer-tweeter-w-t-kit
        • ProduktfamilieAudio
        • ProduktgruppeSpeakers - Residential
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-04-30
        • Editionsnummer1
        • Höhe (Inches)9.61
        • Breite (Inches)9.61
        • Tiefe (Inches)3.58
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        • Nettogewicht (lbs)3
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
        • Klassifizierung11 52 00
        • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
        • OmniClassNummer23-37 17 13 19
        • OmniClassTitelSpeakers
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit