Crestron® Ultimate-Lautsprecher von Origin Acoustics liefern Spitzenleistung für anspruchsvolle Installationen im Wohnbereich. Ausgewählte Materialien, erstklassige Komponenten und ein hochwertiges Erscheinungsbild unterstreichen das Design jedes Modells. Das Ergebnis ist eine komplette Linie von Deckenlautsprechern, die sich für die Installation an verschiedenen Orten eignen. Die wetterfeste Konstruktion ermöglicht den Einsatz auf Terrassen, in Umkleideräumen, in Saunen, auf Yachten und in Schwimmbädern.
Der ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH-Lautsprecher verfügt über zwei Hochtöner in einem einzigen Lautsprechergehäuse und ist damit die perfekte Wahl für die Wiedergabe von punktgenauem Stereosound in kleineren Räumen.
Der ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH verspricht das beste installierte Audiodesign und liefert atemberaubende Klangqualität bei minimaler Beeinträchtigung der Inneneinrichtung des Kunden. Der Deckenlautsprecher ist mit einem runden Gitter mit weißer Kunststoffblende ausgestattet. Quadratische und/oder aluminiumfarbene Gitteroptionen sind separat erhältlich. Darüber hinaus sind folgende Zubehörteile erhältlich:
- Unterputzmontagesatz (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
- Vormontagesatz (SPKA-PMK-IC6/IC8)
- Vorlagen für Neubauten (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
- Feuerfeste Unterputzdose (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
Die optimierte Installation jedes Lautsprechers wird durch ein benutzerfreundliches, werkzeugloses Bajonett-Montagesystem mit Dreh- und Verriegelungsmechanismus erleichtert, das darauf optimiert ist, Störungen durch andere Elemente im Deckenbereich zu minimieren.
HINWEIS: Die Ultimate- und Reference-Lautsprecher IC6 und IC8 sind austauschbar, da sie den gleichen Ausschnittdurchmesser aufweisen.
Der ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH Stereo 2-Wege Allwetter-Deckeneinbaulautsprecher mit Doppelhochtöner verfügt über einen
8 Zoll (203 mm) Kohlefaser-Tieftöner für tiefe, definierte Bässe und klare Mitten und zwei 1 Zoll (25 mm) keramikbeschichtete Aluminiumkalotten-Hochtöner für klare Höhen mit gleichmäßiger Abdeckung über einen weiten Hörbereich. Ein formgepresster Tieftönerkorb sorgt für eine reine, unverfälschte Basswiedergabe.