Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cursive
Cursive
Cursive
    Crossville

    Cursive

    Google-Übersetzung,

    So einzigartig wie Ihre Handschrift: Die besonderen Fliesenformen von Cursive verleihen Ihrem Interieur einen unverwechselbaren Stil. Gestalten Sie Ihre Wände mit den vielseitigen Farben und Formen von Cursive zu Ihren persönlichen Erinnerungen. Setzen Sie Akzente mit hellen und dunklen Farben. Kreieren Sie mit unserer handgefertigten Variante eine beeindruckende Fliesengeschichte, die Ihrem Design Tiefe verleiht und garantiert begeistert. Jede Cursive-Fliese besticht durch ihre handgefertigte Optik mit einem Aquarell-Effekt an den Rändern. Neun Trendfarben, darunter die markanten Nuancen Iris, Goldgelb und Roségold, stehen zur Auswahl. Kreieren Sie einzigartige und inspirierende Muster mit den Dreiecks-, Kreis-, Halbkreis- und Halbmondfliesen von Cursive und vielen weiteren Formaten. Passende Eckprofile rahmen die Kreise und Halbmonde perfekt ein. Cursive ist in den Größen 3" x 6" und 3" x 12" Rechtecke, 6" Quadrate, 6" Dreiecke sowie 4" Kreise und 2" Halbmonde erhältlich. Eine 1 ½" x 6" Abschlussleiste mit abgerundeten Kanten an den kurzen und langen Seiten rundet das Angebot ab.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercursive-ceramic-wall-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppeCeramic Wall Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramisch eingefärbtes Feinsteinzeug aus Naturstein
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit