Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
    Cerames

    Single-colour hand-painted tiles from Mexico

    Google-Übersetzung,

    Mexikanische einfarbige, glasierte Fliesen, angeordnet in einem Patchwork aus 90 Stücken von 10,5 cm x 10,5 cm. Die Fliesen werden nach traditionellen Methoden hergestellt, die der spanischen Talavera-Methode entnommen sind. Die Verwendung einfarbiger Fliesen in verschiedenen Farbtönen ergibt eine großartige Oberflächenveredelung in der Küche oder im Badezimmer. Ein solches Patchwork ist ein perfekter Hintergrund für gemusterte Fliesen, Dekore, die den Charakter und die Besonderheit des Interieurs betonen. Der natürliche Hintergrund aus einfarbigen Fliesen wird die dekorativen Elemente im Raum angemessen zur Geltung bringen, die neben gemusterten Fliesen eine Mischbatterie, ein Waschbecken, eine Badewanne oder ein Spiegel sein können. Das Patchwork aus einfarbigen Fliesen ist auch im Flur, auf der Terrasse, dem Balkon oder dem Korridor unersetzlich.

    Spezifikation
      • Mexican ceramic tile set without design
      • Size: 10,5 cm x 10,5 cm
      • Package: contains 90 tiles
      • Application: wall decoration tile
      • Fast shipping from Poland
      • Due to the manual nature of the decors, the dimensions of the tiles may vary up to approx. 5% of their basic dimensions
      • A crackle effect may appear on the tiles, which is completely natural, but the tiles should be carefully grouted
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-colour-hand-painted-tiles-from-mexico
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit