Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Google-Übersetzung,

    Mit einer Palette aus 13 raffinierten Farbtönen ist Shades 2.0 eine moderne Interpretation unverzichtbarer Neutraltöne und deckt die gesamte Bandbreite von kühl bis warm, von hell bis dunkel ab. Wählen Sie Feldfliesen in den Größen 6x24, 12x24, 24x24 und 24x48 – eine Ergänzung, die Shades 2.0 selbst für die größten Räume geeignet macht.

    Als Teil der Designentwicklung bietet Shades 2.0 auch eine multidirektionale Grafik in einer neuen gemusterten Akzentfliese in einem 12x12 rechtwinkligen Dreieck, um eine ausdrucksstarke Ästhetik zu schaffen. Ebenfalls erhältlich ist ein 2x2 unpoliertes Vollmosaik oder ein 1x3 halbpoliertes Mosaik in kühlen oder warmen Mischungen. Vervollständigen Sie Ihre Installation mit einer 4x24 Bullnose oder einer 6x12 Hohlkehlenbasis.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit