Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NG/Propane Generator, QSJ5.9G, 45-100 kW, 60 Hz
Cummins

NG/Propane Generator, QSJ5.9G, 45-100 kW, 60 Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Benzinmotor – Der robuste 4-Takt-Ottomotor QSJ5.9G von Cummins liefert zuverlässige Leistung. Die elektronische Regelung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses sorgt für optimale Motorleistung und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuersystem - Die elektronische PowerCommand® 1.1-Steuerung ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Systemintegration des Stromaggregats, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110-Level 1 Einhaltung.
  • Kühlsystem - Das Standard-Kühlpaket sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50 °C (122 °F).
  • Gehäuse - Das ästhetisch ansprechende Gehäuse enthält spezielle Designs, die einen der leisesten Generatoren seiner Art liefern. Aluminiummaterial plus haltbare Pulverbeschichtung bietet die beste Korrosionsschutzleistung. Das Gehäuse des Stromaggregats wurde so bewertet, dass es Windlasten von 180 MPH gemäß ASCE7-10 standhält. Das Design verfügt über Flügeltüren, um einen einfachen Zugang für Service und Wartung zu ermöglichen.
  • NFPA - Das Stromaggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
Spezifikation
  • Generator ModelHzStandby kVA / kWFuel TypeCertification
    C45N66056 / 45NG/PropaneEPA+
    C50N66063 / 50NG/PropaneEPA+
    C60N66075 / 60NG/PropaneEPA+
    C70N66088 / 70NG/PropaneEPA+
    C80N660100 / 80NG/PropaneEPA+
    C100N660125 / 100NG/PropaneEPA+
Technische Spezifikation
  • Referenznummerqsj5-9g-natural-gas-propane-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeNatural Gas/Propane Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 13
  • OmniClassTitelGas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit