Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSK50L CENTUM™ Series 1750-2000 kW 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK50L CENTUM™ Series 1750-2000 kW 60 Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.

C1750D6E / C2000D6E CENTUM-SERIE

Die Generatoren der Centum™-Serie stellen einen deutlichen Wandel im Cummins-Ansatz zur Gestaltung von Antriebssystemen dar und bieten ein neues Niveau an Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit.

WO AUCH IMMER SIE SIND, WAS AUCH IMMER IHR JOB IST, DIE EXPERTISE VON CUMMINS STEHT IHNEN IMMER ZUR VERFÜGUNG

Cummins bietet seinen Kunden unübertroffene Sicherheit bei der Wartung und Instandhaltung von Centum C1750D6E und C2000D6E. Die Techniker von Cummins helfen Ihnen bei jedem Schritt – von Anfang bis Ende. Sie erhalten erstklassige Aftermarket-Leistungen über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System aus Servicetechnikern, Ingenieuren, 8.000 Händlerstandorten und 500 Ersatzteilvertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.

DAS KOMPLETTE POWERPAKET

Es gibt einen Grund, warum Stromversorgungssysteme von Cummins für wichtige Anwendungen bei einigen der größten und bekanntesten Unternehmen und Institutionen der Welt eingesetzt werden. Nur Cummins fertigt und montiert alle Schlüsselkomponenten unserer Stromversorgungssysteme. Dadurch können wir ein Höchstmaß an Design- und Leistungskontrolle ausüben – was zu einem viel zuverlässigeren, integrierten System führt als bei jedem anderen Anbieter in der Branche. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität Ihres Systems und die Installationszeit und sorgt gleichzeitig für maximale Zuverlässigkeit.

Die innovativen und umfassenden Stromversorgungslösungen von Cummins gehen über die Stromerzeugung hinaus. Unsere integrierten Stromversorgungssysteme ermöglichen eine nahtlose Übertragung von Stromquellen und Fernüberwachung von jedem beliebigen Standort aus.

Branchen

MISSIONSKRITISCH INDUSTRIE
Gesundheitspflege Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeeinrichtungen
Daten Center Regionale Rechenzentren, EDGE DCS
Herstellung Hightech-Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel, Baumaterialien
Kommerziell Hotels und Resorts, Büros, Einzelhandelsparks, Wolkenkratzer, Wohngebäude, Flughäfen, Vertriebszentren
Infrastruktur Kläranlagen, Regierungsgebäude
Öffentliche Einrichtungen


    Spezifikation
      • Power density and flexibility - Your power system can be configured specifically for your application, ensuring that you get the exact power you specify.
      • Robust transient performance - Recover from large load swings quickly, leading to less power disruption and a more stable power supply for consistent, predictable operations.
      • Cummins heavy-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions, and fast response to load changes.
      • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability and class H insulation.
      • G3 Capable - For ISO8528-5 please consult factory.
      • Sustainable alternative fuel capability - Approved for use with paraffinic fuels (EN15940), including Hydrotreated vegetable oil which has a very low life cycle carbon emission.
      • Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
      • Control System - The PowerCommand® digitalcontrol is standard equipment and provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm, and status message display, AmpSentryTM protective relay, output metering and auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
      • Cooling system - Standard and enhanced integral set-mounted radiator systems, designed, and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
      • NFPA - SNFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      • Industry leading 3-year warranty - Backed by a standard three-year warranty and worldwide distributor network.
      • EPA Tier 2/Tier 4 compliance and certification options - Can meet standards for Tier 2 up to Tier 4. Cummins is the only standby generator set manufacturer capable of shipping a complete Tier 4-compliant solution directly from the factory.
      • Sustainable alternative fuel capability - As part of the Cummins dual commitment to decarbonization and emissions reduction, the Centum Series C1750D6E/C11201500D6E is approved for use with paraffinic fuels (EN15940), including hydrotreated vegetable oil (HVO), which offers the potential to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 40-90% over the total lifecycle of the generator set without sacrificing performance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqsk50l-diesel-generator
    • ProduktfamilieElectricity Generation Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEC002823
    • ETIM-NamePower generator
    • UNSPSCNameDiesel generators
    • UNSPSCCode26111601
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit