Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Cummins®-Hochleistungsmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Permanentmagnet-Generator (PMG) - Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbeseitigungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuersystem - Die elektronische PowerCommand®-Steuerung gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Aggregatsystemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung. Zu den optionalen Funktionen gehören Alarm- und Statusmeldungsanzeige, Ausgangsmessung, automatische Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Level 1-Konformität.
  • Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, am Set montiertes Kühlersystem, das für Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an das Anlagendesign für abgeführte Wärme.
  • Kraftstofftanks – Kraftstofftanks mit doppelwandiger Grundplatte sind ebenfalls erhältlich.
  • NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
Spezifikation
  • Generator Model Hz Prime kVA / kW Standby kVA / kW Rating Fuel Type
    C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25 Diesel
    C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30 Diesel
    C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35 Diesel
    C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40 Diesel
    C50D66056/4562/5050Diesel
    C60D66067/5475/6060Diesel

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4bt3-3-diesel-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit