Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Kubota-Hochleistungsmotor – Robuster, flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Aggregatsystemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110-Level 1 Einhaltung.
  • Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, am Set montiertes Kühlersystem, das für Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an das Anlagendesign für abgeführte Wärme.
  • Gehäuse – Optional sind wetterfeste und schallgedämpfte Gehäuse erhältlich.
  • Kraftstofftanks – Kraftstofftanks mit doppelwandiger Grundplatte sind ebenfalls erhältlich.
  • NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
      Spezifikation
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerd1703-diesel-generator-series
      • ProduktfamilieElectricity Generation Units
      • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
      • IFCClassificationStromgenerator
      • ETIM-CodeEC002823
      • ETIM-NamePower generator
      • UNSPSCNameDiesel generators
      • UNSPSCCode26111601
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
      • Klassifizierung26 32 13.13
      • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
      • OmniClassNummer23-35 11 15 11
      • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
      • CSIUniFormatIICodeD5010
      • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit