Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, China, QSK78, 3000 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK78, 3000 kVA, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE AUF DEN DOWNLOAD-BUTTON UNTEN, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN.

Dieses kommerzielle Stromaggregat von Cummins® Power Generation ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Notstrom-, Dauerstrom- und Dauerbetriebsanwendungen bietet.

Data Center Continuous (DCC) - Geeignet für die kontinuierliche Stromversorgung einer konstanten oder variierenden elektrischen Last über unbegrenzte Zeiträume in einer Rechenzentrumsanwendung.

Uptime Compliant - Erfüllt die Anforderungen eines Tier III und IV Rechenzentrumsstandorts, indem es für unbegrenzte Betriebsstunden ausgelegt ist, wenn der Motorgeneratorsatz auf "N"-Nachfrage ausgelastet ist.

Cummins Heavy-Duty-Motor – Robuster 4-Takt-Industriemotor, der zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen bietet.

Permanentmagnetgenerator (PMG) - Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbehebungseigenschaften bei Kurzschlüssen.

Generator - Verschiedene Generatorgrößen bieten wählbare Motorstartfähigkeit mit reaktanzarmen 2/3-Teilungswicklungen und 5/6-Teilungswicklungen; geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Fehlerbeseitigungsfähigkeit bei Kurzschlüssen und Isolationsklasse F oder H.

Steuerungssystem – Die standardmäßige elektronische Steuerung PowerCommand® ermöglicht die vollständige Integration des Stromaggregatsystems.
einschließlich Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige,
AmpSentry™-Schutz, Ausgangsmessung und automatische Abschaltung.

Kühlsystem – Das standardmäßig integrierte, fest installierte Kühlsystem wurde für die Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet und bietet maximale Flexibilität bei der Gestaltung der Anlage.

Garantie und Service – abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

ISO8528-5 G3-fähig - Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende Leistungsbewertung gemäß ISO8528-5 zu erfahren.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C3000D5BE502750 / 22003000 / 24003000Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-china-qsk78-3000-kva-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit