Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz

    Google-Übersetzung,

    BITTE KLICKEN SIE AUF DEN DOWNLOAD-BUTTON UNTEN, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN.

    Dieses Cummins®-Stromaggregat für den gewerblichen Einsatz ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Notstrom- und Dauerstromanwendungen bietet.

    Cummins Heavy-Duty-Motor – Robuster 4-Takt-Industriedieselmotor, der zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen bietet.

    Generator - Wicklungen mit niedriger Reaktanz (2/3 Teilung); geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfestigkeit und Isolationsklasse H.

    Kühlsystem – Standardmäßiges, integriertes, fest montiertes Kühlkörpersystem, das für Nennumgebungstemperaturen ausgelegt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenplanung hinsichtlich der Abwärme.

    Steuerungssystem – Die elektronische Steuerung PowerCommand® ist Standardausrüstung und ermöglicht die vollständige Integration des Stromaggregatsystems, einschließlich automatischer Fernstart-/Fernstoppfunktion sowie Alarm- und Statusmeldungsanzeige.

    Gehäuse - Optional sind schallgedämmte Gehäuse erhältlich.

    Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

    Spezifikation
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C80D66091 / 73100 / 8080Diesel
      C80D6I6091 / 73100 / 8080Diesel
      C90D55082 / 6590 / 7290Diesel
      C90D5I5082 / 6590 / 7290Diesel
      C100D660114 / 91125 / 100100Diesel
      C100D6I60114 / 91125 / 100100Diesel
      C110D550100 / 80110 / 88110Diesel
      C110D5I50100 / 80110 / 88110Diesel
      C135D660153 / 123169 / 135135Diesel
      C135D6I60153 / 123169 / 135135Diesel
      C150D550136 / 109150 / 120150Diesel
      C150D5I50136 / 109150 / 120150Diesel
      C170D550155 / 124170 / 136170Diesel
      C170D5I50155 / 124170 / 136170Diesel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdiesel-generator-india-6bt-72-136-kw-90-170-kva-50-60-hz
    • ProduktfamilieElectricity Generation Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inIndien
    • Hergestellt inIndien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEC002823
    • ETIM-NamePower generator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit