Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Natural Gas/Propane Generator, HSK78G Gas Generator Series
Cummins

Natural Gas/Propane Generator, HSK78G Gas Generator Series

4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

Der HSK78G ist eine energieeffiziente Gasgeneratorserie, die ein Gesamtpaket an Gasgeneratorfunktionen und innovativer Gastechnologie für Prime- und Peaking-Power-Anwendungen bietet.

Überblick:

Diese neue Serie stellt für Cummins einen mutigen Schritt in die Gasarena dar und präsentiert neue Technologien in einem neuen Motor, der neue Effizienzniveaus vorantreibt und in extremen Umgebungen und mit Gasvariationen weit über frühere Erdgasgeneratoren hinausgeht.

Wo auch immer Sie sind, was auch immer Ihr Job ist, Cummins Expertise ist immer verfügbar

Cummins bietet Kunden unübertroffene Sicherheit bei der Wartung und Instandhaltung des HSK78G. Erstklassige Aftermarket-Fähigkeiten über Ihren engagierten lokalen Ansprechpartner, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern.

Spezifikation
  • Peak Electrical Efficiency

    • Up to 44.2 percent (50 Hz) and 43.5 percent (60 Hz)
    • Operates on a wider range of pipeline natural gas down to 70MN without impacting power output
    • Automatic engine adjustments account for fuel quality changes and quick load-step performance - all without the need to calibrate or switch off the engine
    • More stability, greater uptime and lower fuel costs lead to lower total cost of ownership

    Game-Changing Fuel Flexibility

    • High power density down to 40MN fuels
    • Powered by a wide range of low-cost and free fuel sources that would otherwise be considered waste products
    • New models manage low-BTU fuels more efficiently, delivering robust power with fuels down to very aggressive contaminant levels with less derating
    • No space required for gas-cleaning systems
    • Lower capital and operating expenses

    Extreme Environments

    Full power capability up to 40°C (104°F) with standard turbo offering and up to blistering 55°C (131°F) with high ambient turbo offering accommodates the site’s environment, including its temperature, atmospheric and ground conditions

    Market-Leading Combined Heat & Power Functions

    Market-leading thermal efficiency at 47.1% and 2110 kW of thermal output for heating, cooling and steam generation provides significant environmental benefits by recovering CO2 and takes up less space, offering greater design flexibility

    Industry Leading Service Cycles

    • Overhaul service cycle of 80,000 hours means high return on investment, keeping the operations and maintenance costs low
    • Sophisticated predictive diagnostics available driven by innovative tools such as onboard spark plug sensors, NOx sensors, and real-time trend data collection provide minimum downtime and optimized standard maintenance costs

    Global Compliance

    • As low as 250 mg/Nm3 (0.5g/hp-hr) NOx without aftertreatment
    • 30% load step at G1 with four steps to load providing superior load pickup and load rejection transient capabilities

    60Hz Compliance

    USA

    • NSPS Compliant Capable
    • UL Certified and Marked
      • UL2200
    • Compliant with:
      • Electrical Code, NFPA 70
      • Fuel Code, NFPA 37

    Canada

    • CSA Certified and Marked
      • CSA C22.2 No. 14 and No. 100
    • Compliant with:
      • Electrical Code, CSA C22.1
      • Fuel Code, CSA B149

    50Hz Compliance

    Australia

    • Compliant with:
      • Electrical Code, AS/NZS 3000
      • Fuel Code, AS/NZS 3814

    EU and Asia

    • CE Marked
    • EU Grid Code Compliant and Certified

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhsk78g-gas-generator-series
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeNatural Gas Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 15
  • OmniClassTitelNatural Gas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit