Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Cummins® Heavy-Duty-Motor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Permanentmagnetgenerator (PMG) - Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbeseitigungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz; geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Fehlerlöschung bei Kurzschlüssen und Klasse-H-Isolierung.
  • Steuersystem - Die standardmäßige elektronische PowerCommand®-Steuerung bietet eine vollständige Systemintegration, einschließlich Fernstart/-stopp, präzise Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry-Schutz, Ausgangsmessung, automatische Abschaltung.
  • Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, am Set montiertes Kühlersystem, das für Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an das Anlagendesign für abgeführte Wärme.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkta38-diesel-generator-series
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit