Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz
Cummins

NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Benzinmotor – Der robuste 4-Takt-Ottomotor QSJ2.4G von Cummins liefert zuverlässige Leistung. Die elektronische Regelung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses sorgt für optimale Motorleistung und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Systemintegration des Stromaggregats, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Einhaltung der Stufe 1.
  • Kühlsystem - Das Standard-Kühlpaket sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50 °C (122 °F).
  • Gehäuse - Das ästhetisch ansprechende Gehäuse enthält spezielle Designs, die den leisesten Generator seiner Art liefern. Aluminiummaterial plus haltbare Pulverbeschichtung bietet die beste Korrosionsschutzleistung. Das robuste Design hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 MPH stand und das intelligente Design verfügt über abnehmbare Verkleidungen und Wartungstüren, um einen einfachen Zugang für Service und Wartung zu ermöglichen.
  • NFPA – Das Stromaggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level-1-Systeme.
Spezifikation
  • Generator Model Hz
    Standby kVA / kW
    Fuel Type
    Certification
    C20N6
    60
    25 / 20
    NG/Propane

    C25N6
    60
    31 / 25
    NG/Propane
    EPA+
    C30N6
    60
    38 / 30
    NG/Propane
    EPA+
    C36N6
    60
    45 / 36
    NG/Propane
    EPA+
    C40N6
    60
    50 / 40
    NG/Propane
    EPA+
Technische Spezifikation
  • Referenznummerqsj2-4g-natural-gas-propane-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeNatural Gas/Propane Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 13
  • OmniClassTitelGas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit