Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas Generator, QSK60G, 50/60Hz
Cummins

Gas Generator, QSK60G, 50/60Hz

Google-Übersetzung,

Der QSK60G ist eine energieeffiziente Gasgeneratorserie, die ein Gesamtpaket an Gasgeneratorfunktionen und innovativer Gastechnologie für Prime- und Peaking-Power-Anwendungen bietet.

Überblick:

Die QSK60G-Gasgeneratorserie hat sich mit über 2 GWE weltweit als erfolgreich erwiesen. Die Generatorserie bietet eine hervorragende Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und niedrige Wartungskosten, um niedrige Gesamtbetriebskosten zu erzielen.

Merkmale:

NIEDRIGE NOX-EMISSIONEN:

  • Die Magerverbrennungstechnologie liefert so niedrige Werte wie 250 mg/Nm3 (0,5 g/hp-h) NOx.

EFFIZIENZ:

  • Der hochmoderne Magermotor nutzt die Miller-Verbrennung und ein vollwertiges elektronisches Motormanagementsystem, das niedrige Emissionen und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 43,8 % bietet.

STEUERSYSTEMINTEGRATION:

  • Die PowerCommand 3.3-Generatorsteuerung ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Integration des Generatorsystems, einschließlich vollständiger Parallelschaltung im Netz- oder Lastverteilungsmodus, präzise Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry™-Schutz, Leistungsmessung, automatische Abschaltung bei Fehlererkennung und ein auf dem Stromaggregat installiertes Benutzerschnittstellenpanel. Optional sind auch abgesetzte Bedienfelder erhältlich.

KÜHLSYSTEM:

  • Das Stromaggregat ist mit der Fähigkeit ausgestattet, mit einem entfernten Kühler oder Wärmetauscher verbunden zu werden.

WÄHLBARE SPANNUNG UND TEMPERATURANSTIEG:

  • Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten wählbare Spannung und Temperaturanstieg mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz; geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfähigkeit zur Fehlerbeseitigung, Lager- und Stator-RTDs, Antikondensationsheizung, Installation der Klasse F oder H (Einzelheiten siehe Datenblatt der Lichtmaschine). Mechanisch verstärkt für den Einsatz bei Versorgungsparallelschaltungen mit unzuverlässigem Netz.

PERMANENTMAGNETGENERATOR (PMG):

  • Das Erregungssystem bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbeseitigungs-Kurzschlussfähigkeit.
Spezifikation
  • Frequency (Hz): 50, 60

    Certification: Global Compliance

    Fuel Type: Lean-Burn Gas

    Applications

    • Prime Power
    • Cogeneration
Technische Spezifikation
  • Referenznummerqsk60g-gas-generator-series
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeGas Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 15
  • OmniClassTitelNatural Gas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit