Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series 2500-3000 kW 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series 2500-3000 kW 60 Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.

C2750D6E / C3000D6EB CENTUM-SERIE

Die Generatoren der Centum™-Serie stellen einen deutlichen Wandel im Cummins-Ansatz zur Gestaltung von Antriebssystemen dar und bieten ein neues Niveau an Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Verpassen Sie nie ein Byte: Ihre Daten sind unsere Priorität. Unterstützt von der Centum Series.

Anwendungen

  • Rechenzentren
  • Landwirtschaft
  • Kommerziell Industriell
  • Feuer und Notfall
  • Gesundheitspflege
  • Unternehmenskritisch
  • Telekommunikation
  • Wasseraufbereitung

WO AUCH IMMER SIE SIND, WAS AUCH IMMER IHR JOB IST, DIE EXPERTISE VON CUMMINS STEHT IHNEN IMMER ZUR VERFÜGUNG

Cummins bietet seinen Kunden unübertroffene Sicherheit bei der Wartung und Instandhaltung der Centum-Serie. Die Techniker von Cummins helfen Ihnen bei jedem Schritt – von Anfang bis Ende. Sie erhalten erstklassige Aftermarket-Leistungen über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System aus Servicetechnikern, Ingenieuren, 8.000 Händlerstandorten und 500 Ersatzteilvertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.

DAS KOMPLETTE POWERPAKET

Es gibt einen Grund, warum Stromversorgungssysteme von Cummins für wichtige Anwendungen bei einigen der größten und bekanntesten Unternehmen und Institutionen der Welt eingesetzt werden. Nur Cummins fertigt und montiert alle Schlüsselkomponenten unserer Stromversorgungssysteme. Dadurch können wir ein Höchstmaß an Design- und Leistungskontrolle ausüben – was zu einem viel zuverlässigeren, integrierten System führt als bei jedem anderen Anbieter in der Branche. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität Ihres Systems und die Installationszeit und sorgt gleichzeitig für maximale Zuverlässigkeit.

Die innovativen und umfassenden Stromversorgungslösungen von Cummins gehen über die Stromerzeugung hinaus. Unsere integrierten Stromversorgungssysteme ermöglichen eine nahtlose Übertragung von Stromquellen und Fernüberwachung von jedem beliebigen Standort aus.

    Spezifikation
      • Power density and flexibility - Your power system can be configured specifically for your application, ensuring you receive reliable power for every critical load requirement.
      • Robust transient performance - Recover from large load swings quickly, leading to less power disruption and a more stable power supply for consistent, predictable operations.
      • Cummins heavy-duty QSK78 engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions, and fast response to load changes.
      • STAMFORD® S-Range alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability and class H insulation. Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability with the Permanent Magnet Generator (PMG).
      • Sustainable alternative fuel capability - Approved for use with paraffinic fuels (EN15940), including Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).
      • PowerCommand® control system - The PowerCommand® 3300 digital control provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm, and status message display, AmpSentry™ protective relay, output metering and auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
      • Cooling system - High-Ambient and enhanced high-ambient set mounted radiator systems designed, designed, and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
      • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      • Warranty and service - Backed by an industry-leading three-year warranty and unmatched global distributor support network.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqsk78-centum-diesel-generator
    • ProduktfamilieElectricity Generation Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEC002823
    • ETIM-NamePower generator
    • UNSPSCNameDiesel generators
    • UNSPSCCode26111601
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit