Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Cummins-Hochleistungsmotor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuersystem - Die elektronische PowerCommand® 2.3-Steuerung gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Systemintegration des Stromaggregats, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Einhaltung der Stufe 1.
  • Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, am Set montiertes Kühlersystem, das für Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion für abgeführte Wärme.
  • Gehäuse – Optional sind wetterfeste und schallgedämpfte Gehäuse erhältlich.
  • Kraftstofftanks – Kraftstofftanks mit doppelwandiger Grundplatte sind ebenfalls erhältlich.
  • NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
    Spezifikation
    • Generator Model

      Hz

      Prime kVA / kW

      Standby kVA / kW

      Rating

      Fuel Type

      DSHAD

      60

      261/209

      288/230

      230

      Diesel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqsl9-g2-diesel-generator
    • ProduktfamilieElectricity Generation Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEC002823
    • ETIM-NamePower generator
    • UNSPSCNameDiesel generators
    • UNSPSCCode26111601
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit