Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, V2203, 20kW, 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, V2203, 20kW, 60 Hz

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Kubota-Hochleistungsmotor – Robuster, flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Aggregatsystemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110-Level 1 Einhaltung.
  • Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, am Set montiertes Kühlersystem, das für Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an das Anlagendesign für abgeführte Wärme.
  • Gehäuse – Optional sind wetterfeste und schallgedämpfte Gehäuse erhältlich.
  • Kraftstofftanks – Kraftstofftanks mit doppelwandiger Grundplatte sind ebenfalls erhältlich.
  • NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
    C20D66023 / 1825 / 2020.00Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerv2203-diesel-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit