Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonepanel Jet Dark Thin Set
Stonepanel Jet Dark Thin Set
    CUPA STONE

    Stonepanel Jet Dark Thin Set

    Google-Übersetzung,

    Traditioneller schwarzer Schiefer mit dunklen und blauen Tönen. Diese Natursteinplatte schafft elegante Wände und verleiht jeder Fassade Charakter. STONEPANEL™ ist die effizienteste, sicherste, attraktivste und hochwertigste Konstruktionslösung aus Naturstein für die Verkleidung von Wänden und Fassaden. STONEPANEL™ Naturstein-Verlegesystem ist europaweit zertifiziert.

    Spezifikation
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstonepanel-jet-dark-thin-set
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeWall Cladding Natural Stone panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSchiefer
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone cladding systems
    • Klassifizierung09 75 13
    • Format2014TitelStone Wall Facing
    • OmniClassNummer23-15 15 15 11
    • OmniClassTitelWall Stone Facing
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit