Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Schiebefenster- und -türsystem mit 56 mm Rahmentiefe und 57 mm Zentralknoten. Umfangsverstärkungssystem aus Blech und Rahmen mit Halterungen. Seine Flügel mit einem Gewicht von bis zu 100 kg ermöglichen maximale Abmessungen von 750 mm Breite x 1800 mm Höhe, optionales Moskitonetz
    Spezifikation
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko